ø28 Rohrleitung / Flachrohr HF-4000 IVO

ø28 Rohrleitung / Flachrohr HF-4000 IVO
A lightweight pipe with excellent rust-resistance.

(i)Hinweis

  • Die im japanischen Herstellerkatalog genannte "Stahldicke" (鋼材厚さ) bezieht sich nur auf die Dicke des Stahls. Beachten Sie, dass dieses Produkt kunststoffbeschichtet ist und daher eine andere Dicke hat als die des eigentlichen Rohrs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HF-4000IVO

Teilenummer
HF-4000IVO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.22 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Chemikalienbeständig / Rostschutz Rohr, Material Stahl Farbe Elfenbeinfarben
Länge(mm) 4000 Oberflächenbehandlung, Beschichtung AAS-Kunststoff Form Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für ø28 Rohrleitung / Flachrohr HF-4000 IVO, die Teilenummer ist HF-4000IVO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HF-4000IVO.

Technischer Support