Typ TOYOCONNECTOR TC3-SS, Hülse zum Austauschen

Typ TOYOCONNECTOR TC3-SS, Hülse zum Austauschen
[Merkmale] TOYOCONNECTOR Typ TC3-SS, Muffe für Ersatz. [Werkstoff] Muffe: PVDF.

(i)Hinweis

  • Die Produktabbildung ist ein repräsentatives Bild. Detaillierte Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC3-SS9-S
TC3-SS12-S
TC3-SS15-S
TC3-SS19-S
TC3-SS25-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelnummer des kompatiblen Verbinders

8.89 €

20 8 Arbeitstage TC3-SS 9-R3/8

8.89 €

20 8 Arbeitstage TC3-SS12-R1/2

8.89 €

20 8 Arbeitstage TC3-SS15-R1/2

8.89 €

10 7 Arbeitstage TC3-SS19-R3/4

8.89 €

10 7 Arbeitstage TC3-SS25-R1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ersatzhülse

Technischer Support