Hybrider TOYODROP-Schlauch

Hybrider TOYODROP-Schlauch
[Eigenschaften]
・Verhindert Kondensation, um Sicherheit zu gewährleisten.
・Biege- oder quetschfest, für garantierte Durchflussrate.
・Wärmeisolierender Werkstoff, Beschichtung nicht erforderlich. Die Arbeit an den Rohrleitungen ist einfach.
・Wird an spezielle Kupplungen angeschlossen, wodurch Leckagen und Trennungen vermieden werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTD-12-L48
HTD-25G-L5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Innen-Ø d Aussen - D
(mm)
Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Standardlänge
(m)

555.09 €

1 9 Arbeitstage 1218Elfenbeinfarben500~1,248

128.90 €

1 8 Arbeitstage 2533[Grau] Grau1200~1,05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignete Flüssigkeit/Verwendung Wasser Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Flexibilität / Kondensationsschutz
Schlauchmaterial Harz auf Basis einer Tetrafluorverbindung+Vinylchlorid Metallbefestigungen NA Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60

Technischer Support