Rohrverschraubung / TE□□BSP, TEM□□ / Anschlussstück

Rohrverschraubung / TE□□BSP, TEM□□ / Anschlussstück
Hülsenanschlussstücke sind bis zu 320 bar verwendbar. Der Anschluss an den Pumpen ist jeweils G1/4. Der Anschluss an den Verbraucher ist in den Größen M4, M6, M8, G1/8 und G1/4 lieferbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE1/4BSP01
TE1/8BSP01
TEM401
TEM601
TEM602
TEM801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Nominalgewinde A Rohr Außendurchmesser B Länge über alles C Rohr Länge L

359.27 €

1 4 Arbeitstage 3201/4BSP13416383

198.93 €

1 4 Arbeitstage 2501/8BSP9.6318285

62.79 €

1 4 Arbeitstage 175M449461

95.13 €

1 4 Arbeitstage 180M669158

149.48 €

1 4 Arbeitstage 180M66321288

162.20 €

1 4 Arbeitstage 220M88318285

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussform Innengewindeverschraubung, Innengewinde Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Verbindungsausführung – Gewinde <–> Stahlrohr, Richtung Schlauchnippel

Technischer Support