Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.40 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr210x4 | 270 | 30 | 238 | 20 | 10 | 4.22 | ||
143.40 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr220x4 | 280 | 32 | 250 | 20 | 10 | 4.84 | ||
183.78 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr230x4 | 290 | 34 | 260 | 20 | 10 | 5.4 | ||
183.78 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr240x4 | 300 | 34 | 270 | 20 | 10 | 5.6 | ||
244.27 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr250x4 | 320 | 36 | 290 | 20 | 10 | 7.2 | ||
244.27 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr260x4 | 330 | 36 | 300 | 24 | 12 | 7.33 | ||
364.02 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr270x4 | 340 | 38 | 310 | 24 | 12 | 8 | ||
377.72 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr280x4 | 350 | 38 | 320 | 24 | 12 | 8.6 | ||
408.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr290x4 | 370 | 40 | 330 | 24 | 12 | 10.54 | ||
438.08 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr300x4 | 380 | 40 | 340 | 24 | 12 | 12 | ||
460.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr310x5 | 390 | 42 | 350 | 24 | 12 | 13 | ||
475.38 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr320x5 | 400 | 40 | 370 | 24 | 12 | 12.2 | ||
680.28 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr330x5 | 420 | 52 | 380 | 28 | 15 | 20 | ||
704.37 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr340x5 | 420 | 42 | 390 | 28 | 15 | 13.2 | ||
946.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr350x5 | 450 | 55 | 410 | 28 | 15 | 25 | ||
1,054.23 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr360x5 | 460 | 58 | 420 | 28 | 15 | 27.5 | ||
1,054.78 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr370x5 | 470 | 58 | 430 | 28 | 15 | 28 | ||
960.47 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr380x5 | 470 | 45 | 430 | 32 | 18 | 20.2 | ||
1,404.77 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr400x5 | 520 | 62 | 470 | 32 | 18 | 40 | ||
1,719.85 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr420x5 | 540 | 70 | 490 | 32 | 18 | 47 | ||
1,821.10 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr440x5 | 560 | 70 | 510 | 36 | 20 | 48.5 | ||
1,511.97 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr460x5 | 550 | 53 | 510 | 36 | 20 | 28.8 | ||
1,802.47 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr480x5 | 590 | 56 | 540 | 36 | 20 | 33.8 | ||
2,214.23 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr510x6 | 620 | 58 | 570 | 40 | 23 | 41.2 | ||
2,381.97 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr530x6 | 640 | 60 | 590 | 40 | 23 | 44.2 | ||
3,309.23 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr550x6 | 700 | 85 | 640 | 40 | 23 | 79.5 | ||
2,197.80 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr580x6 | 700 | 65 | 645 | 40 | 23 | 57.3 | ||
2,289.85 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr610x6 | 730 | 65 | 675 | 45 | 25 | 59.7 | ||
2,719.43 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr650x6 | 780 | 67 | 720 | 45 | 25 | 70.9 | ||
3,252.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr680x6 | 820 | 72 | 750 | 50 | 28 | 84.8 | ||
3,483.27 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr720x7 | 870 | 72 | 800 | 50 | 28 | 97.8 | ||
3,704.10 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr760x7 | 910 | 75 | 830 | 55 | 30 | 104 | ||
3,882.17 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr800x7 | 950 | 75 | 870 | 60 | 34 | 109 | ||
4,665.73 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr850x7 | 1010 | 79 | 930 | 60 | 34 | 131 | ||
5,057.52 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr900x7 | 1060 | 82 | 980 | 70 | 38 | 142 | ||
5,449.28 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr950x8 | 1110 | 83 | 1030 | 70 | 38 | 153 | ||
5,734.22 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr1000x8 | 1160 | 83 | 1080 | 70 | 38 | 161 | ||
6,090.38 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr1060x8 | 1220 | 85 | 1130 | 70 | 38 | 171 |
Loading...
Ausführung | Muttern | Form | Rund | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Außendurchmesser Dm(mm)
Dicke B(mm)
D(mm)
m(mm)
n(mm)
Masse(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften