Wellenmuttern / HML□□T / Nutform / Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / Tr205-Tr1120 (Teilenummern - CAD Download)

Wellenmuttern / HML□□T / Nutform / Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / Tr205-Tr1120
Mit Nutmuttern werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. Gleichzeitig erleichtern sie die Montage der Lager mit kegeligem Wellensitz sowie den Ein- und Ausbau der Lager auf Abziehhülsen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HML41T
HML43T
HML47T
HML52T
HML56T
HML60T
HML64T
HML69T
HML72T
HML73T
HML76T
HML77T
HML82T
HML86T
HML90T
HML94T
HML98T
HML104T
HML108T
HML112T
HML118T
HML126T
HML134T
HML142T
HML150T
HML160T
HML170T
HML180T
HML190T
HML212T
HML224T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

143.40 €

1 21 Arbeitstage Tr205x4250302321883.2

143.40 €

1 21 Arbeitstage Tr215x4260302422093.72

183.78 €

1 21 Arbeitstage Tr235x4280342622094.1

244.27 €

1 21 Arbeitstage Tr260x43103429020105.15

376.38 €

1 21 Arbeitstage Tr280x43303031024105.49

438.08 €

1 21 Arbeitstage Tr300x43603133624127.25

502.00 €

1 21 Arbeitstage Tr320x538042356241210.5

789.33 €

1 21 Arbeitstage Tr345x541045384281313

789.10 €

1 21 Arbeitstage Tr360x542035394281310.2

843.57 €

1 21 Arbeitstage Tr365x543048404281314

960.47 €

1 21 Arbeitstage Tr380x544537417281411.3

995.37 €

1 21 Arbeitstage Tr385x545048422281415

1,193.30 €

1 21 Arbeitstage Tr410x548052452321419

1,329.02 €

1 21 Arbeitstage Tr430x550052472321420

1,717.20 €

1 21 Arbeitstage Tr450x552060490321524

1,594.12 €

1 21 Arbeitstage Tr470x554043510321515.8

2,372.82 €

1 21 Arbeitstage Tr490x558060550361534

2,686.17 €

1 21 Arbeitstage Tr520x660068570361537

2,628.37 €

1 21 Arbeitstage Tr540x662049590402027

2,858.72 €

1 21 Arbeitstage Tr560x665060610402033.8

3,136.42 €

1 21 Arbeitstage Tr590x669063650402047.7

2,860.27 €

1 21 Arbeitstage Tr630x673065690452052.2

3,276.70 €

1 21 Arbeitstage Tr670x677070730452059.8

3,733.13 €

1 21 Arbeitstage Tr710x783070780502575.7

3,925.47 €

1 21 Arbeitstage Tr750x787070820552579.6

4,142.45 €

1 21 Arbeitstage Tr800x792070865552584

4,635.60 €

1 21 Arbeitstage Tr850x797074915602594

4,896.97 €

1 21 Arbeitstage Tr900x7102074965602599.3

5,326.00 €

1 21 Arbeitstage Tr950x810707610156025108

6,115.03 €

1 21 Arbeitstage Tr1060x811807811256025124

6,509.55 €

1 21 Arbeitstage Tr1120x812407911856025132

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Form Rund Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support