• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wellenmuttern / HMLL / Nutform / Feingewinde, Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M180-M200, Tr210-Tr1215

Wellenmuttern / HMLL / Nutform / Feingewinde, Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M180-M200, Tr210-Tr1215
Mit Nutmuttern werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. Gleichzeitig erleichtern sie die Montage der Lager mit kegeligem Wellensitz sowie den Ein- und Ausbau der Lager auf Abziehhülsen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMLL36
HMLL38
HMLL40
HMLL42T
HMLL46T
HMLL50T
HMLL55T
HMLL59T
HMLL63T
HMLL67T
HMLL71T
HMLL75T
HMLL79T
HMLL83T
HMLL87T
HMLL92T
HMLL96T
HMLL100T
HMLL104T
HMLL110T
HMLL116T
HMLL125T
HMLL131T
HMLL139T
HMLL148T
HMLL156T
HMLL166T
HMLL176T
HMLL186T
HMLL196T
HMLL207T
HMLL219T
HMLL231T
HMLL243T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

80.32 €

1 21 Arbeitstage M 180x3210251961671.8

88.23 €

1 21 Arbeitstage M 190x3225252111672.2

97.62 €

1 21 Arbeitstage M 200x3235252211672.4

143.40 €

1 21 Arbeitstage Tr210x4250262341882.9

183.78 €

1 21 Arbeitstage Tr230x4270262541883.1

244.27 €

1 21 Arbeitstage Tr250x4290262741883.4

376.38 €

1 21 Arbeitstage Tr275x4320273041884.4

438.08 €

1 21 Arbeitstage Tr295x43402732020104.6

475.38 €

1 21 Arbeitstage Tr315x53702835020105.6

720.20 €

1 21 Arbeitstage Tr335x53902837020106.7

789.10 €

1 21 Arbeitstage Tr355x54102838624126.9

960.47 €

1 21 Arbeitstage Tr375x54302840624127.3

1,045.05 €

1 21 Arbeitstage Tr395x54603043624129.9

1,214.58 €

1 21 Arbeitstage Tr415x548030456241210.3

1,354.98 €

1 21 Arbeitstage Tr435x550030474281310.7

1,511.97 €

1 21 Arbeitstage Tr460x553033504281313.5

1,802.47 €

1 21 Arbeitstage Tr480x555033522321413.9

2,068.18 €

1 21 Arbeitstage Tr500x557537547321517.6

2,299.80 €

1 21 Arbeitstage Tr520x659542565321520.8

2,776.20 €

1 21 Arbeitstage Tr550x662547595321524.7

2,345.40 €

1 21 Arbeitstage Tr580x666047630321530

2,477.80 €

1 21 Arbeitstage Tr625x671048675361532.3

2,813.68 €

1 21 Arbeitstage Tr655x674552715361539.5

3,305.18 €

1 21 Arbeitstage Tr695x679553755402046.4

3,668.48 €

1 21 Arbeitstage Tr740x784055800402051.5

3,060.77 €

1 21 Arbeitstage Tr780x788056840402049.6

4,252.58 €

1 21 Arbeitstage Tr830x793057890402059.7

5,016.97 €

1 21 Arbeitstage Tr880x799062950452076.3

5,404.90 €

1 21 Arbeitstage Tr930x81040631000452082.2

5,871.75 €

1 21 Arbeitstage Tr980x81090651050452089.3

4,828.75 €

1 21 Arbeitstage Tr1035x811556711055025104

7,232.85 €

1 21 Arbeitstage Tr1095x812156711655025110

8,284.88 €

1 21 Arbeitstage Tr1155x812807012305025126

8,613.65 €

1 21 Arbeitstage Tr1215x813407012905025131

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Form Rund Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support