Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KM0 |
KM1 |
KM2 |
KM3 |
KM4 |
KM5 |
KM6 |
KM7 |
KM8 |
KM9 |
KM10 |
KM11 |
KM11X1.5 |
KM12 |
KM12X1.5 |
KM13 |
KM13X1.5 |
KM14 |
KM15 |
KM16 |
KM17 |
KM18 |
KM19 |
KM20 |
KM21 |
KM22 |
KM23 |
KM24 |
KM25 |
KM26 |
KM27 |
KM28 |
KM29 |
KM30 |
KM31 |
KM32 |
KM33 |
KM34 |
KM36 |
KM38 |
KM40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10x0.75 | 18 | 4 | 13.5 | 3 | 2 | 0.004 | ||
3.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12x1 | 22 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0.007 | ||
3.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M15x1 | 25 | 5 | 21 | 4 | 2 | 0.01 | ||
3.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M17x1 | 28 | 5 | 24 | 4 | 2 | 0.013 | ||
3.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20x1 | 32 | 6 | 26 | 4 | 2 | 0.019 | ||
3.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M25x1.5 | 38 | 7 | 32 | 5 | 2 | 0.028 | ||
3.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30x1.5 | 45 | 7 | 38 | 5 | 2 | 0.038 | ||
4.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M35x1.5 | 52 | 8 | 44 | 5 | 2 | 0.058 | ||
4.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M40x1.5 | 58 | 9 | 50 | 6 | 2.5 | 0.077 | ||
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M45x1.5 | 65 | 10 | 56 | 6 | 2.5 | 0.108 | ||
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M50x1.5 | 70 | 11 | 61 | 6 | 2.5 | 0.13 | ||
5.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M55x2 | 75 | 11 | 67 | 7 | 3 | 0.146 | ||
5.67 € | 1 | 21 Arbeitstage | M55x1.5 | 75 | 11 | 67 | 7 | 3 | 0.143 | ||
6.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M60x2 | 80 | 11 | 73 | 7 | 3 | 0.158 | ||
6.35 € | 1 | 21 Arbeitstage | M60x1.5 | 80 | 11 | 73 | 7 | 3 | 0.158 | ||
7.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M65x2 | 85 | 12 | 79 | 7 | 3 | 0.187 | ||
7.38 € | 1 | 21 Arbeitstage | M65x1.5 | 85 | 12 | 79 | 7 | 3 | 0.186 | ||
7.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M70x2 | 92 | 12 | 85 | 8 | 3.5 | 0.219 | ||
9.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M75x2 | 98 | 13 | 90 | 8 | 3.5 | 0.263 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M80x2 | 105 | 15 | 95 | 8 | 3.5 | 0.357 | ||
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M85x2 | 110 | 16 | 102 | 8 | 3.5 | 0.409 | ||
17.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M90x2 | 120 | 16 | 108 | 10 | 4 | 0.517 | ||
20.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M95x2 | 125 | 17 | 113 | 10 | 4 | 0.577 | ||
20.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M100x2 | 130 | 18 | 120 | 10 | 4 | 0.65 | ||
25.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M105x2 | 140 | 18 | 126 | 12 | 5 | 0.786 | ||
25.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M110x2 | 145 | 19 | 133 | 12 | 5 | 0.88 | ||
28.35 € | 1 | 21 Arbeitstage | M115x2 | 150 | 19 | 137 | 12 | 5 | 0.916 | ||
32.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M120x2 | 155 | 20 | 138 | 12 | 5 | 0.967 | ||
36.85 € | 1 | 21 Arbeitstage | M125x2 | 160 | 21 | 148 | 12 | 5 | 1.081 | ||
36.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M130x2 | 165 | 21 | 149 | 12 | 5 | 1.1 | ||
43.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M135x2 | 175 | 22 | 160 | 14 | 6 | 1.399 | ||
52.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M140x2 | 180 | 22 | 160 | 14 | 6 | 1.413 | ||
53.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M145x2 | 190 | 24 | 171 | 14 | 6 | 1.837 | ||
57.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M150x2 | 195 | 24 | 171 | 14 | 6 | 1.875 | ||
66.35 € | 1 | 21 Arbeitstage | M155x3 | 200 | 25 | 182 | 16 | 7 | 2.069 | ||
78.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M160x3 | 210 | 25 | 182 | 16 | 7 | 2.284 | ||
80.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M165x3 | 210 | 26 | 193 | 16 | 7 | 2.293 | ||
86.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M170x3 | 220 | 26 | 193 | 16 | 7 | 2.544 | ||
97.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M180x3 | 230 | 27 | 203 | 18 | 8 | 2.766 | ||
107.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M190x3 | 240 | 28 | 214 | 18 | 8 | 3.028 | ||
118.53 € | 1 | 21 Arbeitstage | M200x3 | 250 | 29 | 226 | 18 | 8 | 3.35 |
Loading...
Ausführung | Muttern | Form | Rund | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Außendurchmesser Dm(mm)
Dicke B(mm)
D(mm)
m(mm)
n(mm)
Masse(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften