Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20x1 | 32 | 9.5 | 26 | 4 | 2 | 0.019 | ||
35.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M25x1.5 | 38 | 10.5 | 31 | 5 | 2 | 0.045 | ||
42.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30x1.5 | 45 | 10.5 | 36 | 5 | 2 | 0.06 | ||
42.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M35x1.5 | 52 | 11.5 | 42.5 | 5 | 2 | 0.07 | ||
44.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M40x1.5 | 58 | 13 | 47 | 6 | 2.5 | 0.11 | ||
45.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M45x1.5 | 65 | 13 | 53 | 6 | 2.5 | 0.14 | ||
47.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M50x1.5 | 70 | 14 | 57.5 | 6 | 2.5 | 0.17 | ||
54.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M55x2 | 75 | 14 | 64 | 7 | 3 | 0.19 | ||
54.00 € | 1 | 21 Arbeitstage | M55x1.5 | 75 | 14 | 64 | 7 | 3 | 0.19 | ||
59.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M60x2 | 80 | 14 | 69 | 7 | 3 | 0.2 | ||
59.52 € | 1 | 21 Arbeitstage | M60x1.5 | 80 | 14 | 69 | 7 | 3 | 0.2 | ||
65.02 € | 1 | 21 Arbeitstage | M65x2 | 85 | 15 | 76 | 7 | 3 | 0.24 | ||
65.02 € | 1 | 21 Arbeitstage | M65x1.5 | 85 | 15 | 76 | 7 | 3 | 0.245 | ||
71.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M70x2 | 92 | 15 | 79 | 8 | 3.5 | 0.28 | ||
82.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M75x2 | 98 | 16 | 85 | 8 | 3.5 | 0.32 | ||
87.05 € | 1 | 21 Arbeitstage | M80x2 | 105 | 18 | 91.5 | 8 | 3.5 | 0.48 | ||
93.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M85x2 | 110 | 19 | 98 | 8 | 3.5 | 0.53 | ||
132.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M90x2 | 120 | 19 | 102 | 10 | 4 | 0.65 | ||
134.43 € | 1 | 21 Arbeitstage | M95x2 | 125 | 20 | 110 | 10 | 4 | 0.76 | ||
143.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M100x2 | 130 | 21 | 112 | 10 | 4 | 0.77 | ||
153.18 € | 1 | 21 Arbeitstage | M105x2 | 140 | 21 | 112 | 12 | 5 | 0.93 | ||
153.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M110x2 | 145 | 21.5 | 122 | 12 | 5 | 1 | ||
159.80 € | 1 | 21 Arbeitstage | M115x2 | 150 | 25 | 126 | 12 | 5 | 1.11 | ||
159.80 € | 1 | 21 Arbeitstage | M120x2 | 155 | 26 | 130 | 12 | 5 | 1.2 | ||
167.50 € | 1 | 21 Arbeitstage | M125x2 | 160 | 27 | 136 | 12 | 5 | 1.33 | ||
167.50 € | 1 | 21 Arbeitstage | M130x2 | 165 | 28 | 141 | 12 | 5 | 1.33 | ||
170.80 € | 1 | 21 Arbeitstage | M140x2 | 180 | 28 | 152 | 14 | 6 | 1.55 | ||
181.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | M150x2 | 195 | 30 | 162 | 14 | 6 | 2.05 | ||
198.35 € | 1 | 21 Arbeitstage | M160x3 | 210 | 32 | 173 | 16 | 7 | 2.5 | ||
209.38 € | 1 | 21 Arbeitstage | M170x3 | 220 | 33 | 184 | 16 | 7 | 2.7 | ||
231.42 € | 1 | 21 Arbeitstage | M180x3 | 230 | 34 | 194 | 18 | 8 | 3 | ||
253.45 € | 1 | 21 Arbeitstage | M190x3 | 240 | 34 | 207 | 18 | 8 | 3.1 | ||
275.50 € | 1 | 21 Arbeitstage | M200x3 | 250 | 34 | 217 | 18 | 8 | 3.3 |
Loading...
Ausführung | Muttern | Form | Rund | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Außendurchmesser Dm(mm)
Dicke B(mm)
D(mm)
m(mm)
n(mm)
Masse(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften