Wellenmuttern / KML / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M120-M200

Wellenmuttern / KML / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M120-M200
Mit Nutmuttern werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. Gleichzeitig erleichtern sie die Montage der Lager mit kegeligem Wellensitz sowie den Ein- und Ausbau der Lager auf Abziehhülsen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KML24
KML26
KML28
KML30
KML32
KML34
KML36
KML38
KML40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

32.93 €

1 21 Arbeitstage M120x2145201351250.685

36.85 €

1 21 Arbeitstage M130x2155211451250.776

52.18 €

1 21 Arbeitstage M140x2165221551250.875

57.85 €

1 21 Arbeitstage M150x2180241701451.25

78.25 €

1 21 Arbeitstage M160x3190251801451.408

86.18 €

1 21 Arbeitstage M170x3200261901651.554

97.53 €

1 4 Arbeitstage M180x3210272001651.682

107.15 €

1 21 Arbeitstage M190x3220282101651.848

118.53 €

1 21 Arbeitstage M200x3240292221882.654

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Form Rund Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support