Wellenmuttern / KMP / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M10-M100 / Gewindestiftklemmung radial

Wellenmuttern / KMP / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M10-M100 / Gewindestiftklemmung radial
Diese Sicherungsmuttern sind mit einem Verschlussbolzen und einem Messingstift (KMP) oder nur einer Schraube (KMFE) ausgestattet. Es sind keine Keilnuten oder Sicherungsscheiben erforderlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMP0
KMP1
KMP2
KMP3
KMP4
KMP5
KMP6
KMP7
KMP8
KMP9
KMP10
KMP11
KMP12
KMP13
KMP14
KMP15
KMP16
KMP17
KMP18
KMP19
KMP20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

41.23 €

1 4 Arbeitstage M10x0.7522916320.02

41.23 €

1 4 Arbeitstage M12x122918320.018

41.23 €

1 4 Arbeitstage M15x125921420.021

41.23 €

1 4 Arbeitstage M17x128924420.025

41.23 €

1 9 Arbeitstage M20x132928420.03

41.48 €

1 4 Arbeitstage M25x1.538934520.04

50.57 €

1 4 Arbeitstage M30x1.545941520.06

50.57 €

1 4 Arbeitstage M35x1.552948520.079

52.77 €

1 4 Arbeitstage M40x1.558115362.50.11

53.30 €

1 4 Arbeitstage M45x1.565116062.50.14

55.75 €

1 4 Arbeitstage M50x1.570146562.50.18

63.52 €

1 4 Arbeitstage M55x2751469730.19

70.02 €

1 4 Arbeitstage M60x2801574730.2

76.50 €

1 4 Arbeitstage M65x2851579730.24

84.27 €

1 4 Arbeitstage M70x292158583.50.28

97.25 €

1 4 Arbeitstage M75x298159183.50.32

102.42 €

1 4 Arbeitstage M80x2105189883.50.48

110.20 €

1 4 Arbeitstage M85x21101810383.50.53

155.40 €

1 4 Arbeitstage M90x2120181121040.65

158.17 €

1 21 Arbeitstage M95x2125201171040.76

168.53 €

1 4 Arbeitstage M100x2130201221040.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Form Rund Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support