• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsbleche / MB□□A / MB Serie

Sicherungsbleche / MB□□A / MB Serie
Sicherungsbleche sind Zubehör für Hülsen, können jedoch auch für spezielle Sicherungsanwendungen zum Einsatzkommen. Ihr Hauptzweck besteht darin, die KM- und KML Muttern zu sichern, so dass sie nicht von der Hülse oder derWelle selbst lösen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MB1A
MB2A
MB3A
MB4A
MB5A
MB6A
MB7A
MB8A
MB9A
MB10A
MB11A
MB12A
MB13A
MB14A
MB15A
MB16A
MB17A
MB18A
MB19A
MB20A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Anzahl der Zähne Masse
(kg)

1.12 €

1 21 Arbeitstage 251.212110.002

1.12 €

1 21 Arbeitstage 281.215110.003

1.12 €

1 21 Arbeitstage 321.217110.003

1.12 €

1 21 Arbeitstage 361.220110.005

1.35 €

1 21 Arbeitstage 421.7525130.009

1.53 €

1 21 Arbeitstage 491.7530130.011

1.72 €

1 21 Arbeitstage 571.7535150.016

1.80 €

1 21 Arbeitstage 621.7540150.02

1.87 €

1 21 Arbeitstage 691.7545150.021

1.95 €

1 21 Arbeitstage 742.6550170.03

2.03 €

1 21 Arbeitstage 812.6555170.04

2.13 €

1 21 Arbeitstage 862.6560170.04

2.48 €

1 21 Arbeitstage 922.6565190.05

2.40 €

1 21 Arbeitstage 982.6570190.06

2.97 €

1 21 Arbeitstage 1042.6575190.058

3.42 €

1 21 Arbeitstage 1122.6580190.065

3.75 €

1 21 Arbeitstage 1192.6585190.074

5.95 €

1 21 Arbeitstage 1262.6590190.087

7.07 €

1 21 Arbeitstage 1332.6595190.094

8.68 €

1 21 Arbeitstage 1422.65100190.11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support