Wellenmuttern / KMTA / Stirnlochform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M25-M200 / Gewindestiftklemmung radial

Wellenmuttern / KMTA / Stirnlochform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M25-M200 / Gewindestiftklemmung radial
Die KMT/KMTA Muttern werden mit drei gleichmäßig am Umfang verteilten Sicherungsstiften aus Messing, die schräg in die Mutter eingebracht sind, gesichert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMTA5
KMTA6
KMTA7
KMTA8
KMTA9
KMTA10
KMTA11
KMTA12
KMTA13
KMTA14
KMTA15
KMTA16
KMTA17
KMTA18
KMTA19
KMTA20
KMTA22
KMTA24
KMTA26
KMTA28
KMTA30
KMTA32
KMTA34
KMTA36
KMTA38
KMTA40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
D
(mm)
Masse
(kg)

45.05 €

1 4 Arbeitstage M 25x1.54220350.125

46.47 €

1 4 Arbeitstage M 30x1.54820400.15

54.92 €

1 4 Arbeitstage M 35x1.55320470.175

57.32 €

1 4 Arbeitstage M 40x1.55822520.2

57.90 €

1 4 Arbeitstage M 45x1.56822580.285

60.55 €

1 4 Arbeitstage M 50x1.57024630.29

69.00 €

1 4 Arbeitstage M 55x1.57524700.315

76.05 €

1 4 Arbeitstage M 60x1.58424750.42

83.08 €

1 4 Arbeitstage M 65x1.58825800.44

95.50 €

1 4 Arbeitstage M 70x1.59526860.58

110.20 €

1 4 Arbeitstage M 75x1.510026910.55

116.08 €

1 4 Arbeitstage M 80x211030970.93

124.88 €

1 4 Arbeitstage M 85x2115321021.05

176.13 €

1 4 Arbeitstage M 90x2120321101.125

179.25 €

1 4 Arbeitstage M 95x2125321141.07

191.02 €

1 4 Arbeitstage M 100x2130321201.13

195.30 €

1 4 Arbeitstage M 110x2140321321.28

204.23 €

1 4 Arbeitstage M 120x2155321421.725

204.72 €

1 4 Arbeitstage M 130x3165321562

208.77 €

1 4 Arbeitstage M 140x3180321662.125

222.23 €

1 4 Arbeitstage M 150x3190321802.6

242.43 €

1 21 Arbeitstage M 160x3205321902.715

255.90 €

1 4 Arbeitstage M 170x3215322053.21

282.85 €

1 4 Arbeitstage M 180x3230322153.44

309.78 €

1 21 Arbeitstage M 190x3240322254.1

336.72 €

1 21 Arbeitstage M 200x3245322373.85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Form Rund Oberflächenbehandlung Phosphatiert
m(mm) 0 n(mm) 0

Technischer Support