Hydraulische Spannhülsen - Reihe OHS

Hydraulische Spannhülsen - Reihe OHS
Hydraulische Spannhülsen haben die gleichen Abmessungen wie die Standardhülsen, jedoch sind sie mit einem Ölkanal auf der Gewindeseite und Nuten auf der Außenfläche zur Öleinspritzung versehen (auf Anfrage innen), was die Montage und hauptsächlich die Demontage der Baugruppe erleichtert. Hydraulische Spannhülsen werden für Wellen ab 140 mm Durchmesser.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OHS2334H
OHS2336H
OHS2338H
OHS2340H
OHS2340HL
OHS3034H
OHS3034HE
OHS3036H
OHS3036HE
OHS3038H
OHS3040H
OHS3134H
OHS3134HE
OHS3134HL
OHS3136H
OHS3138H
OHS3138HL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Nominal M Wellendurchmesser d1
(mm)
Lager Innendurchmesser d
(mm)
Länge l
(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm
(mm)
Masse
(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung Montagewerkzeug - Hakenschlüssel Montagewerkzeug - Hydraulikmutter Einspritzöl-Nenngewinde G1

323.35 €

1 21 Arbeitstage M 170x3149,2217015410309400BGL KM 34 + BGL MB 34HN 34HMV 34EM6

356.60 €

1 21 Arbeitstage M 180x3161,9218016130011300BGL KM 36 + BGL MB 36HN 36HMV 36EM6

427.73 €

1 21 Arbeitstage M 190x3168,2719016952012600BGL KM 38 + BGL MB 38HN 38HMV 38EM6

599.38 €

1 21 Arbeitstage M 200x3180,9720017675013900BGL KM 40 + BGL MB 40HN 40HMV 40EM6

599.40 €

1 21 Arbeitstage M 200x3180,9720017670013264BGL KML 40 + BGL MBL 40HN 38HMV 40EM6

268.25 €

1 21 Arbeitstage M 170x3149,221701015205990BGL KML 34 + BGL MBL 34HN 31HMV 34EM6

281.67 €

1 21 Arbeitstage M 170x3149,221701015206956BGL KMFE 34HN 31HMV 34EM6

297.75 €

1 21 Arbeitstage M 180x3161,921801092206830BGL KML 36 + BGL MBL 36HN 32-HN 33HMV 36EM6

312.63 €

1 21 Arbeitstage M 180x3161,921801092007963BGL KMFE 36HN 32-HN 33HMV 36EM6

389.95 €

1 21 Arbeitstage M 190x3168,271901123507450BGL KML 38 + BGL MBL 38HN 34HMV 38EM6

511.63 €

1 21 Arbeitstage M 200x3180,972001205209190BGL KML 40 + BGL MBL 40HN 38HMV 40EM6

271.43 €

1 21 Arbeitstage M 170x3149,221701228708000BGL KM 34 + BGL MB 34HN 34HMV 34EM6

285.02 €

1 21 Arbeitstage M 170x3149,221701228707911BGL KMFE 34HN 34HMV 34EM6

271.45 €

1 21 Arbeitstage M 170x3149,221701229207075BGL KML 34 + BGL MBL 34HN 31HMV 34EM4

306.03 €

1 21 Arbeitstage M 180x3161,921801312809500BGL KM 36 + BGL MB 36HN 36HMV 36EM6

410.47 €

1 21 Arbeitstage M 190x3168,2719014146010200BGL KM 38 + BGL MB 38HN 38HMV 38EM6

410.47 €

1 21 Arbeitstage M 190x3168,271901414208935BGL KML 38 + BGL MBL 38HN 34HMV 38EM6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Sphäroguss Oberflächenbehandlung Keine

Technischer Support