Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,623.38 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr540x6 | 480 | 500 | 209 | 42.5 | HM 3096 | MS 3096-MS30/500 | HML 108T | ||
2,623.38 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr530x6 | 480 | 500 | 209 | 42.5 | HM 3096 | MS 3096-MS30/500 | HM 30/530 | ||
3,951.43 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr600x6 | 530 | 560 | 240 | 73.5 | HM 30/530 | MS 30/530-600 | HM 30/600 | ||
4,866.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr630x6 | 570 | 600 | 245 | 69 | HM 30/570 | MS 30/530-600 | HM 30/630 | ||
6,474.77 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr750x7 | 670 | 710 | 286 | 138 | HM 30/670 | MS 30/670 | HM 30/750 | ||
3,494.25 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr550x6 | 480 | 500 | 313 | 70.9 | HM 3196 | MS 3196 | HM 110T | ||
3,494.25 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr530x6 | 480 | 500 | 313 | 70.9 | HM 3196 | MS 3196 | HM 31/530 | ||
5,644.90 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr630x6 | 570 | 600 | 355 | 120 | HM 31/570 | MS 31/560-600 | HM 31/630 | ||
6,830.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr710x7 | 630 | 670 | 395 | 189 | HM 31/630 | MS 31/630 | HM 31/710 | ||
7,513.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr750x7 | 670 | 710 | 405 | 207 | HM 31/670 | MS 31/670 | HM 31/750 | ||
3,843.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr550x6 | 480 | 500 | 393 | 94.6 | HM 3196 | MS 3196 | HM 31/560 | ||
3,843.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr530x6 | 480 | 500 | 393 | 94.6 | HM 3196 | MS 3196 | HM 31/530 | ||
5,021.40 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr600x6 | 530 | 560 | 422 | 145 | HM 31/530 | MS 31/530 | HM 31/600 | ||
20.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M55x2 | 45 | 50 | 50 | 0.18 | KM 9 | MB 9 | KM 11 | ||
26.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M60x2 | 50 | 55 | 54 | 0.22 | KM 10 | MB 10 | KM 12 | ||
33.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M65x2 | 55 | 60 | 58 | 0.26 | KM 11 | MB 11 | KM 13 | ||
40.78 € | 1 | 21 Arbeitstage | M80x2 | 65 | 70 | 64 | 0.41 | KM 13 | MB 13 | KM 16 | ||
40.78 € | 1 | 21 Arbeitstage | M75x2 | 65 | 70 | 64 | 0.42 | KM 13 | MB 13 | KM 15 | ||
48.05 € | 1 | 21 Arbeitstage | M85x2 | 70 | 75 | 68 | 0.471 | KM 14 | MB 14 | KM 17 | ||
48.05 € | 1 | 21 Arbeitstage | M80x2 | 70 | 75 | 68 | 0.471 | KM 14 | MB 14 | KM 16 | ||
49.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M90x2 | 75 | 80 | 71 | 0.52 | KM 15 | MB 15 | KM 18 | ||
56.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M95x2 | 80 | 85 | 74 | 0.585 | KM 16 | MB 16 | KM 19 | ||
67.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M100x2 | 85 | 90 | 79 | 0.685 | KM 17 | MB 17 | KM 20 | ||
81.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M105x2 | 90 | 95 | 85 | 0.805 | KM 18 | MB 18 | KM 21 | ||
94.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M110x2 | 95 | 100 | 90 | 0.905 | KM 19 | MB 19 | KM 22 | ||
107.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M125x2 | 105 | 110 | 98 | 1.22 | KM 21 | MB 21 | KM 25 | ||
107.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M120x2 | 105 | 110 | 98 | 1.22 | KM 21 | MB 21 | KM 24 | ||
130.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M135x2 | 115 | 120 | 105 | 1.43 | KM 23 | MB 23 | KM 27 | ||
130.97 € | 1 | 21 Arbeitstage | M130x2 | 115 | 120 | 105 | 1.43 | KM 23 | MB 23 | KM 26 | ||
164.62 € | 1 | 21 Arbeitstage | M145x2 | 125 | 130 | 115 | 1.775 | KM 25 | MB 25 | KM 29 | ||
164.62 € | 1 | 21 Arbeitstage | M140x2 | 125 | 130 | 115 | 1.2 | KM 25 | MB 25 | KM 28 | ||
187.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M155x3 | 135 | 140 | 125 | 2.08 | KM 27 | MB 27 | KM 31 | ||
187.07 € | 1 | 21 Arbeitstage | M150x2 | 135 | 140 | 125 | 2.08 | KM 27 | MB 27 | KM 30 | ||
234.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M165x3 | 145 | 150 | 135 | 2.5 | KM 29 | MB 29 | KM 33 | ||
234.47 € | 1 | 21 Arbeitstage | M160x3 | 145 | 150 | 135 | 2.5 | KM 29 | MB 29 | KM 32 | ||
5,872.30 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr630x6 | 570 | 600 | 310 | 86.5 | HM 31/570 | MS 31/560-600 | HM 31/630 | ||
6,906.77 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr630x6 | 570 | 600 | 413 | 120 | HM 31/570 | MS 31/560-600 | HM 31/630 | ||
92.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M130x2 | 115 | 120 | 60 | 0.77 | KM 23 | MB 23 | KM 26 | ||
124.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M140x2 | 125 | 130 | 67 | 0.94 | KM 25 | MB 25 | KM 28 | ||
148.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M150x2 | 135 | 140 | 68 | 0.895 | KM 27 | MB 27 | KM 30 | ||
181.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M160x3 | 145 | 150 | 72 | 1.02 | KM 29 | MB 29 | KM 32 | ||
1,686.32 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr470x5 | 420 | 440 | 194 | 28.6 | HM 3084 | MS 3084 | HML 94T | ||
1,686.32 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr460x5 | 420 | 440 | 194 | 27.6 | HM 3084 | MS 3084 | HM 3092 | ||
1,854.78 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr490x5 | 440 | 460 | 202 | 31.6 | HM 3088 | MS 3088-MS 3092 | HML 98T | ||
1,854.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr480x5 | 440 | 460 | 202 | 35.2 | HM 3088 | MS 3088-MS 3092 | HM 3096 | ||
2,040.42 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr520x6 | 460 | 480 | 205 | 39.2 | HM 3092 | MS 3088-MS 3092 | HML 104T | ||
2,040.42 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr500x5 | 460 | 480 | 205 | 39.2 | HM 3092 | MS 3088-MS 3092 | HM 30/500 | ||
20.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M55x2 | 45 | 50 | 35 | 0.12 | KM 9 | MB 9 | KM 11 | ||
23.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M60x2 | 50 | 55 | 37 | 0.145 | KM 10 | MB 10 | KM 12 | ||
31.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M65x2 | 55 | 60 | 40 | 0.165 | KM 11 | MB 11 | KM 13 | ||
83.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | M110x2 | 95 | 100 | 64 | 0.58 | KM 19 | MB 19 | KM 22 | ||
92.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M120x2 | 105 | 110 | 68 | 0.68 | KM 21 | MB 21 | KM 24 | ||
107.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M130x2 | 115 | 120 | 75 | 0.85 | KM 23 | MB 23 | KM 26 | ||
126.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M140x2 | 125 | 130 | 78 | 0.97 | KM 25 | MB 25 | KM 28 | ||
150.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M150x2 | 135 | 140 | 83 | 1.13 | KM 27 | MB 27 | KM 30 | ||
183.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M165x3 | 145 | 150 | 96 | 1.6 | KM 29 | MB 29 | KM 33 | ||
183.62 € | 1 | 21 Arbeitstage | M160x3 | 145 | 150 | 96 | 1.4 | KM 29 | MB 29 | KM 32 | ||
54.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M95x2 | 80 | 85 | 52 | 0.38 | KM 16 | MB 16 | KM 19 | ||
64.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | M100x2 | 85 | 90 | 53 | 0.405 | KM 17 | MB 17 | KM 20 | ||
1,937.62 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr480x5 | 410 | 440 | 270 | 49.8 | HM 3084 | MS 3084 | HM 3196 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Masse(kg)
Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung)
Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften