Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
• Lower load current • Lead free solder • Using UL certified (style 2844) lead wire |
D-M9□, D-M9□V (With indicator light) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Auto switch model | D-M9N | D-M9NV | D-M9P | D-M9PV | D-M9B | D-M9BV |
Electrical entry direction | In-line | Perpendicular | In-line | Perpendicular | In-line | Perpendicular |
Wiring type | 3-wire | 2-wire | ||||
Output type | NPN | PNP | - | |||
Applicable load | IC circuit, Relay, PLC | 24 VDC relay, PLC | ||||
Power supply voltage | 5, 12, 24 VDC (4.5 to 28 V) | - | ||||
Current consumption | 10 mA or less | - | ||||
Load voltage | 28 VDC or less | - | 24 VDC (10 to 28 VDC) | |||
Load current | 40 mA or less | 2.5 to 40 mA | ||||
Internal voltage drop | 0.8 V or less | 4 V or less | ||||
Leakage current | 100 μA or less at 24 VDC | 0.8 mA or less | ||||
Indicator light | Red LED lights when ON. |
Maker | Product’s name | Part no. |
---|---|---|
VESSEL Co., Inc. | Wire stripper | No 3000G |
Tokyo Ideal Co., Ltd. | Stripmaster | 45-089 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Verdrahtung | Ausgangsausführung | Richtung elektrischer Eingang | Länge der Verbindungsleitung (m) | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 0,5 | Ohne | |||
34.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 3 | Ohne | |||
32.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 1 | Ohne | |||
- | 40.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Inline | 1 | M8 3-Pin | ||
- | 40.89 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Inline | 1 | M8 4-Pin | ||
- | 40.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Inline | 1 | M12 4-Pin | ||
- | 39.48 € 26.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2-Draht | Ohne | Axial | 0,5 | M8-3 Polig | ||
- | 39.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Inline | 0,5 | M8 4-Pin | ||
- | 39.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 0,5 | M12-4 Polig | ||
35.68 € 24.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 0,5 | Ohne | |||
45.00 € 30.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 3 | Ohne | |||
- | 45.08 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 1 | Ohne | ||
- | 44.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 1 | M8 3-Pin | ||
- | 44.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 1 | M8 4-Pin | ||
- | 44.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 1 | M12 4-Pin | ||
- | 42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 0,5 | M8-3 Polig | ||
- | 42.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 0,5 | M8 4-Pin | ||
- | 42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 0,5 | M12-4 Polig | ||
49.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 5 | Ohne | |||
38.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 5 | Ohne | |||
31.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Axial | 0,5 | Ohne | |||
35.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Axial | 3 | Ohne | |||
35.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 1 | Ohne | |||
- | 41.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 1 | M8 3-Pin | ||
- | 41.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 1 | M8 4-Pin | ||
- | 41.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 1 | M12 4-Pin | ||
- | 40.16 € 27.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Axial | 0,5 | M8-3 Polig | ||
- | 40.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 0,5 | M8 4-Pin | ||
- | 40.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 0,5 | M12 4-Pin | ||
35.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | Ohne | |||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 3 | Ohne | |||
- | 45.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 1 | Ohne | ||
- | 44.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 1 | M8 3-Pin | ||
- | 44.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 1 | M12 4-Pin | ||
- | 42.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | M8 3-Pin | ||
- | 42.85 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | M8 4-Pin | ||
- | 42.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | M12 4-Pin | ||
43.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 5 | Ohne | |||
39.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Axial | 5 | Ohne | |||
31.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 0,5 | Ohne | |||
35.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 3 | Ohne | |||
33.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 1 | Ohne | |||
- | 41.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 1 | M8-3 Polig | ||
- | 41.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Inline | 1 | M8 4-Pin | ||
- | 41.56 € 28.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 1 | M12-4 Polig | ||
- | 40.16 € | 1 | 27 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 0,5 | M8-3 Polig | ||
- | 40.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 0,5 | M8-4 Polig | ||
- | 40.16 € | 1 | 27 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 0,5 | M12-4 Polig | ||
35.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | Ohne | |||
45.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 3 | Ohne | |||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 1 | Ohne | |||
- | 44.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 1 | M8 3-Pin | ||
- | 44.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 1 | M8 4-Pin | ||
- | 44.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 1 | M12 4-Pin | ||
- | 42.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | M8-3 Polig | ||
- | 42.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | M8 4-Pin | ||
- | 42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | M12-4 Polig | ||
43.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 5 | Ohne | |||
39.37 € 26.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 5 | Ohne |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung der Verdrahtung
Ausgangsausführung
Richtung elektrischer Eingang
Länge der Verbindungsleitung(m)
Steckverbinder Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften