M9NJ / M9PJ, elektronischer Signalgeber, Hitzebeständiger mit 2-farbiger Anzeige

M9NJ / M9PJ, elektronischer Signalgeber, Hitzebeständiger mit 2-farbiger Anzeige
SMC bietet eine große Auswahl an Signalgebern für Druckluftzylinder und Greifer. Elektronische Schalter sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Der Signalgeber mit 2-Farbenanzeige ermöglicht eine optimale Positionserfassung.Elektrische Schalter von SMC sind in folgenden Varianten erhältlich: 2-farben –Anzeige mit Diagnose-Funktion, wasserresistent mit 2-farben-Anzeige, mit eingebautem Timer-Relais (200 ms), für starke Magnetfelder, hitzebeständig. Verschiedene Kabellängen sind ebenfalls verfügbar.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-M9NJL
D-M9NJZ
D-M9PJL
D-M9PJZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgangsausführung Länge der Verbindungsleitung
(m)

82.02 €

1 26 Arbeitstage NPN-Ausführung3

82.02 €

1 26 Arbeitstage NPN-Ausführung5

73.76 €

1 4 Arbeitstage PNP-Ausführung3

82.02 €

1 26 Arbeitstage PNP-Ausführung5

Loading...

  1. 1

Technischer Support