Registrieren
Konfigurieren

P4DWSC / P4DWSE, 2-Farben-Anzeige für starkes Magnetfeld, Schienenmontage, Eingegossene Kabel mit Stecker

Teilenummer:

Noch undefiniert. 2 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite
Teilenummer

Steckverbinder Ausführung

Mindestbestellmenge
M12-3 / 4 Polig
1 Stück
M12-1 / 4-Pin
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
88.35 €
( 105.14 € )
4 Werktage
89.15 €
( 106.09 € )
26 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

SMC bietet eine große Auswahl an Signalgebern für Druckluftzylinder und Greifer. Elektronische Schalter sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Der Signalgeber mit 2-Farbenanzeige ermöglicht eine optimale Positionserfassung.Elektrische Schalter von SMC sind in folgenden Varianten erhältlich: 2-farben –Anzeige mit Diagnose-Funktion, wasserresistent mit 2-farben-Anzeige, mit eingebautem Timer-Relais (200 ms), für starke Magnetfelder, hitzebeständig. Verschiedene Kabellängen sind ebenfalls verfügbar.

Achtung

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.