P3DWA, 2-farben-Anzeige für starkes Magnetfeld, Direktmontage, Eingegossene Kabel

P3DWA, 2-farben-Anzeige für starkes Magnetfeld, Direktmontage, Eingegossene Kabel
SMC bietet eine große Auswahl an Signalgebern für Druckluftzylinder und Greifer. Elektronische Schalter sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Der Signalgeber mit 2-Farbenanzeige ermöglicht eine optimale Positionserfassung.Elektrische Schalter von SMC sind in folgenden Varianten erhältlich: 2-farben –Anzeige mit Diagnose-Funktion, wasserresistent mit 2-farben-Anzeige, mit eingebautem Timer-Relais (200 ms), für starke Magnetfelder, hitzebeständig. Verschiedene Kabellängen sind ebenfalls verfügbar.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-P3DWA
D-P3DWAL
D-P3DWAZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge der Verbindungsleitung
(m)

59.65 €

1 4 Arbeitstage 0,5

68.68 €

1 7 Arbeitstage 3

75.95 €

1 4 Arbeitstage 5

Loading...

  1. 1

Technischer Support