F5NT, Elektronische Schalter mit Timer-Relais, Zugstangenmontage, Eingegossene Kabel

F5NT, Elektronische Schalter mit Timer-Relais, Zugstangenmontage, Eingegossene Kabel
SMC bietet eine große Auswahl an Signalgebern für Druckluftzylinder und Greifer. Elektronische Schalter sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Der Signalgeber mit 2-Farbenanzeige ermöglicht eine optimale Positionserfassung.Elektrische Schalter von SMC sind in folgenden Varianten erhältlich: 2-farben –Anzeige mit Diagnose-Funktion, wasserresistent mit 2-farben-Anzeige, mit eingebautem Timer-Relais (200 ms), für starke Magnetfelder, hitzebeständig. Verschiedene Kabellängen sind ebenfalls verfügbar.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-F5NTL

Teilenummer
D-F5NTL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.47 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Verdrahtung 3-Draht-Ausführung Ausgangsausführung NPN-Ausführung Länge der Verbindungsleitung(m) 3
Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für F5NT, Elektronische Schalter mit Timer-Relais, Zugstangenmontage, Eingegossene Kabel, die Teilenummer ist D-F5NTL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-F5NTL.

Technischer Support