Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Verdrahtung | Ausgangsausführung | Richtung elektrischer Eingang | Länge der Verbindungsleitung (m) | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 0,5 | Ohne | ||
53.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 3 | Ohne | ||
51.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Inline | 1 | Ohne | ||
49.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Inline | 1 | M8 3-Pin | ||
49.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Inline | 1 | M8 4-Pin | ||
52.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Inline | 1 | M12 4-Pin | ||
48.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 0,5 | M8-3 Polig | ||
48.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Inline | 0,5 | M8 4-Pin | ||
48.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 0,5 | M12-4 Polig | ||
49.40 € | 1 | auf Anfrage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 0,5 | Ohne | ||
57.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 3 | Ohne | ||
55.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 1 | Ohne | ||
55.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 1 | M12 4-Pin | ||
51.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 0,5 | M8 3-Pin | ||
51.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 0,5 | M12 4-Pin | ||
54.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Perpendikular | 5 | Ohne | ||
50.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | Axial | 5 | Ohne | ||
43.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 0,5 | Ohne | ||
45.03 € | 1 | auf Anfrage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 3 | Ohne | ||
45.00 € | 1 | auf Anfrage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 1 | Ohne | ||
49.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 1 | M8 3-Pin | ||
48.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 0,5 | M8 3-Pin | ||
54.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 0,5 | M12 4-Pin | ||
46.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | Ohne | ||
50.65 € | 1 | auf Anfrage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 3 | Ohne | ||
54.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Perpendikular | 5 | Ohne | ||
50.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | Inline | 5 | Ohne | ||
43.21 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Inline | 0,5 | Ohne | ||
53.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 3 | Ohne | ||
45.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Inline | 1 | Ohne | ||
60.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 1 | M8-3 Polig | ||
53.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Inline | 1 | M8 4-Pin | ||
53.35 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Inline | 1 | M12 4-Pin | ||
54.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 0,5 | M8-3 Polig | ||
61.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Inline | 0,5 | M8 4-Pin | ||
58.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Axial | 0,5 | M12-4 Polig | ||
33.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | Ohne | ||
50.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 3 | Ohne | ||
51.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 1 | Ohne | ||
52.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 1 | M8 3-Pin | ||
52.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 1 | M8 4-Pin | ||
52.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 1 | M12 4-Pin | ||
54.77 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | M8 3-Pin | ||
71.27 € | 1 | auf Anfrage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 0,5 | M12 4-Pin | ||
54.50 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Perpendikular | 5 | Ohne | ||
50.73 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | Inline | 5 | Ohne |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung der Verdrahtung
Ausgangsausführung
Richtung elektrischer Eingang
Länge der Verbindungsleitung(m)
Steckverbinder Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften