F79W / F7PW / J79W, 2-Farben-Anzeige, Elektronische Schalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel

F79W / F7PW / J79W, 2-Farben-Anzeige, Elektronische Schalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel
[Merkmale] Geeigneter Betriebsbereich kann durch die Farbe des Lichts (rot zu grün, grün von rot) bestimmt werden.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-F7PW
D-F7PWL
D-F7PWSDPC
D-F7PWZ
D-F79W
D-F79WL
D-J79W
D-J79WL
D-J79WSDPC
D-J79WZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung der Verdrahtung Ausgangsausführung Länge der Verbindungsleitung
(m)
Steckverbinder Ausführung

46.18 €

1 98 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung0,5Ohne

48.76 €

1 39 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung3Ohne

54.39 €

1 4 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung0,5M12-4 Polig

61.06 €

1 98 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung5Ohne

46.18 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-Ausführung0,5Ohne

48.76 €

1 98 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-Ausführung3Ohne

46.18 €

1 26 Arbeitstage 2-DrahtOhne0,5Ohne

48.76 €

1 39 Arbeitstage 2-DrahtOhne3Ohne

58.02 €

1 4 Arbeitstage 2-DrahtOhne0,5M12-4 Polig

53.69 €

1 26 Arbeitstage 2-DrahtOhne5Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne

Technischer Support