Elektronischer Schalter, 2-farbige-Anzeige, Bandmontage, D-H7NW / D-H7PW / D-H7BW

Elektronischer Schalter, 2-farbige-Anzeige, Bandmontage, D-H7NW / D-H7PW / D-H7BW
[Merkmale] Der geeignete Betriebsbereich kann durch die Lichtfarbe (rot zu grün, grün aus rot) bestimmt werden.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-H7BW
D-H7BWL
D-H7BWL-61
D-H7BWSDPC
D-H7BWZ
D-H7NW
D-H7NWL
D-H7PW
D-H7PWL
D-H7PWSAPC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung der Verdrahtung Ausgangsausführung Länge der Verbindungsleitung
(m)
Steckverbinder Ausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen

46.18 €

1 98 Arbeitstage 2-DrahtOhne0,5OhneOhne

48.76 €

1 98 Arbeitstage 2-DrahtOhne3OhneOhne

50.23 €

1 26 Arbeitstage 2-DrahtOhne3OhneÖlbeständiges, biegefestes Kabel

59.10 €

1 39 Arbeitstage 2-DrahtOhne0,5M12-4 PoligOhne

56.79 €

1 26 Arbeitstage 2-DrahtOhne5OhneOhne

46.18 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-Ausführung0,5OhneOhne

48.76 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-Ausführung3OhneOhne

46.18 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung0,5OhneOhne

48.76 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung3OhneOhne

50.73 €

1 4 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung0,5M8-3 PoligOhne

Loading...

  1. 1

Technischer Support