Elektronischer Schalter, Zugstangenmontage, D-F59 / D-F5P / D-J59

Elektronischer Schalter, Zugstangenmontage, D-F59 / D-F5P / D-J59
  • Sonderpreis
M8-3 Pin oder 4 Pin sowie M12- 4 Pin Ausführung erhältlich
Kabellänge 0,5 m (S), 1,0 m (M) und 3,0 m (L)

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-F5P
D-F5PL
D-F5PSAPC
D-F5PSDPC
D-F5PZ
D-F59
D-F59L
D-F59Z
D-J59
D-J59L
D-J59Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung der Verdrahtung Ausgangsausführung Länge der Verbindungsleitung
(m)
Steckverbinder Ausführung

38.53 €

26.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3-Draht-AusführungPNP-Ausführung0,5Ohne

41.06 €

1 39 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung3Ohne

44.89 €

1 4 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung0,5M8-3 Polig

45.56 €

1 39 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung0,5M12-4 Polig

46.85 €

1 39 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung5Ohne

38.53 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-Ausführung0,5Ohne

41.06 €

1 98 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-Ausführung3Ohne

44.16 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-Ausführung5Ohne

38.53 €

1 26 Arbeitstage 2-DrahtOhne0,5Ohne

41.06 €

1 98 Arbeitstage 2-DrahtOhne3Ohne

43.98 €

1 26 Arbeitstage 2-DrahtOhne5Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne

Technischer Support