Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-F7P |
D-F7PL |
D-F7PMAPC |
D-F7PSAPC |
D-F7PSDPC |
D-F7PZ |
D-F79 |
D-F79L |
D-F79SAPC |
D-F79Z |
D-J79 |
D-J79-61 |
D-J79L |
D-J79L-61 |
D-J79MAPC |
D-J79SAPC |
D-J79Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Verdrahtung | Ausgangsausführung | Länge der Verbindungsleitung (m) | Steckverbinder Ausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.77 € 27.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | Ohne | Ohne | ||
42.35 € 28.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 3 | Ohne | Ohne | ||
67.52 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 1 | M8-3 Polig | Ohne | ||
46.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | M8-3 Polig | Ohne | ||
46.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | M12-4 Polig | Ohne | ||
47.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 5 | Ohne | Ohne | ||
39.77 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 0,5 | Ohne | Ohne | ||
42.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 3 | Ohne | Ohne | ||
47.97 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 0,5 | M8-3 Polig | Ohne | ||
50.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 5 | Ohne | Ohne | ||
39.77 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | Ohne | Ohne | ||
38.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | - | Ölbeständiges, biegefestes Kabel | ||
42.35 € 28.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2-Draht | Ohne | 3 | Ohne | Ohne | ||
43.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 3 | Ohne | Ölbeständiges, biegefestes Kabel | ||
51.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 1 | M8-3 Polig | Ohne | ||
47.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | M8-3 Polig | Ohne | ||
47.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 5 | Ohne | Ohne |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung der Verdrahtung
Ausgangsausführung
Länge der Verbindungsleitung(m)
Steckverbinder Ausführung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften