Y7G / Y7H, Elektronische Schalter in N.C. (Öffner) Ausführung, Direktmontage, Eingegossene Kabel

Y7G / Y7H, Elektronische Schalter in N.C. (Öffner) Ausführung, Direktmontage, Eingegossene Kabel
SMC bietet eine große Auswahl an Signalgebern für Druckluftzylinder und Greifer. Elektronische Schalter sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Der Signalgeber mit 2-Farbenanzeige ermöglicht eine optimale Positionserfassung.Elektrische Schalter von SMC sind in folgenden Varianten erhältlich: 2-farben –Anzeige mit Diagnose-Funktion, wasserresistent mit 2-farben-Anzeige, mit eingebautem Timer-Relais (200 ms), für starke Magnetfelder, hitzebeständig. Verschiedene Kabellängen sind ebenfalls verfügbar.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-Y7G
D-Y7GL
D-Y7H
D-Y7HL
D-Y7HMAPC
D-Y7HSAPC
D-Y7HZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgangsausführung Länge der Verbindungsleitung
(m)
Steckverbinder Ausführung

41.82 €

1 26 Arbeitstage NPN-Ausführung0,5Ohne

46.06 €

1 22 Arbeitstage NPN-Ausführung3Ohne

41.81 €

1 26 Arbeitstage PNP-Ausführung0,5Ohne

35.11 €

1 22 Arbeitstage PNP-Ausführung3Ohne

42.65 €

1 26 Arbeitstage PNP-Ausführung1M8 3-Pin

46.18 €

1 26 Arbeitstage PNP-Ausführung0,5M8 3-Pin

41.56 €

1 4 Arbeitstage PNP-Ausführung5Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Verdrahtung 3-Draht-Ausführung

Technischer Support