Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ1E21-SN |
LQ1E31-SN |
LQ1E41-SN |
LQ1P31-SN |
LQ1P32-SN |
LQ1T41-SN |
LQ1U21-SN |
LQ1U22-SN |
LQ1U33-SN |
LQ1U41-SN |
LQ1U52-SN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Verbindungsausführung Gewinde-Rohr | Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Passende Rohrinnen-Ø (mm) | Körpergröße | Passender Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Screw⇔Pipe | Außengewinde, Winkelstück | - | 6 | 4 | 2 | Union Ellbogen | ||
30.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Screw⇔Pipe | Außengewinde, Winkelstück | - | 10 | 8 | 3 | Union Ellbogen | ||
39.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Screw⇔Pipe | Außengewinde, Winkelstück | - | 12 | 10 | 4 | Union Ellbogen | ||
32.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Screw⇔Pipe | Threaded Straight | - | 10 | 8 | 3 | Schalttafeleinbau | ||
30.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Screw⇔Pipe | Threaded Straight | - | 8 | 6 | 3 | Schalttafeleinbau | ||
57.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig | - | Außenbgewinde, Abzweigung | 12 | 10 | 4 | Union Tee | ||
21.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Screw⇔Pipe | Threaded Straight | - | 6 | 4 | 2 | Union | ||
19.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Screw⇔Pipe | Threaded Straight | - | 4 | 3 | 2 | Union | ||
25.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Screw⇔Pipe | Threaded Straight | - | 6 | 4 | 3 | Union | ||
34.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Screw⇔Pipe | Threaded Straight | - | 12 | 10 | 4 | Union | ||
54.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Screw⇔Pipe | Threaded Straight | - | 12 | 10 | 5 | Union |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 | Verpackung | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr
Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Passende Rohrinnen-Ø(mm)
Körpergröße
Passender Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften