Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQNP11-1 |
LQNP12 |
LQNP13 |
LQNP14 |
LQNP15 |
LQNP16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verpackung | Anwendbare Verbindungsgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | auf Anfrage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | 1 | ||
3.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 2 | ||
4.21 € | 1 | auf Anfrage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 3 | ||
5.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 4 | ||
8.61 € | 1 | auf Anfrage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 5 | ||
12.13 € | 1 | auf Anfrage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 6 |
Loading...
Ausführung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Mutter | Passender Typ | Serie LQ1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verpackung
Anwendbare Verbindungsgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften