Blindstopfen / LQ-11P□, LQ-12P□, LQ-13P□, LQ-14P□, LQ-15P□, LQ-16P□, LQ1 Serie / Blindstopfen / Push-In Anschluss (Teilenummern)

Blindstopfen / LQ-11P□, LQ-12P□, LQ-13P□, LQ-14P□, LQ-15P□, LQ-16P□, LQ1 Serie / Blindstopfen / Push-In Anschluss

SMC stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Wenn Sie weitere Rohrverschraubungen in anderen Größen suchen, werfen Sie einen Blick auf unsere Onlineshop. Hier finden Sie sicher das Richtige für Sie.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ-11P03
LQ-11P03-1
LQ-11P04
LQ-12P03
LQ-12P06
LQ-12P07
LQ-13P06
LQ-13P07
LQ-13P07-1
LQ-13P08
LQ-13P08-1
LQ-13P10
LQ-13P11
LQ-13P11-1
LQ-14P10
LQ-14P12
LQ-14P13
LQ-14P13-1
LQ-15P13-1
LQ-15P19-1
LQ-16P19-1
LQ-16P25-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verpackung Anwendbare Verbindungsgröße Größe Anschlussrohr

13.82 €

1 26 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.51Up to 3 × ~ 2 / 1/8 Zoll × 0,086 Zoll

12.87 €

1 26 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,51Up to 3 × ~ 2 / 1/8 Zoll × 0,086 Zoll

13.21 €

1 26 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.51ø4 × ø3

11.40 €

1 98 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.52Up to 3 × ~ 2 / 1/8 Zoll × 0,086 Zoll

16.23 €

1 98 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.52ø 6 × ø 4

16.23 €

1 98 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.521/4 in × 5/32 "

18.44 €

1 98 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.53ø 6 × ø 4

12.97 €

1 98 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.531/4 in × 5/32 "

12.68 €

1 98 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,531/4 in × 5/32 "

12.97 €

1 98 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.53ø8 × ø6

11.92 €

1 98 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,53ø8 × ø6

18.44 €

1 98 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.53ø10 × ø8

18.44 €

1 98 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.533/8 in × 1/4 "

16.68 €

1 26 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,533/8 in × 1/4 "

19.74 €

1 98 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.54ø10 × ø8

14.39 €

1 98 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.54ø12 × ø10

26.97 €

1 98 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.541/2 in × 3/8 "

18.55 €

1 26 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,541/2 in × 3/8 "

17.98 €

1 98 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,551/2 in × 3/8 "

17.98 €

1 98 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,55Up to 19 × ~ 16 / 3/4 Zoll × 5/8 Zoll

52.47 €

1 26 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,56Up to 19 × ~ 16 / 3/4 Zoll × 5/8 Zoll

40.00 €

1 98 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,56Up to 25 × ~ 22,5 / 1 Zoll × 7/8 Zoll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Stecker Passender Typ Serie LQ1

Technischer Support