Blindstopfen / LQ1-2CP□, LQ1-3CP□, LQ1-4CP□, LQ1-5CP□, LQ1 Serie / Rohrverschluss / Push-In Anschluss

Blindstopfen / LQ1-2CP□, LQ1-3CP□, LQ1-4CP□, LQ1-5CP□, LQ1 Serie / Rohrverschluss / Push-In Anschluss

Die Rohrverschraubungen von SMC dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Weitere Rohrverschraubungen in verschiedenen Größen finden Sie in unserem Onlineshop.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1-2CP06
LQ1-2CP06-1
LQ1-2CP07
LQ1-2CP07-1
LQ1-3CP08-1
LQ1-3CP10
LQ1-3CP10-1
LQ1-3CP11
LQ1-4CP12-1
LQ1-4CP13-1
LQ1-5CP19
LQ1-5CP19-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendbare Verbindungsgröße Größe Größe Anschlussrohr

70.60 €

1 26 Arbeitstage 2Ohne Mutter / Einsatzbuchseø 6 × ø 4

70.47 €

1 26 Arbeitstage 2Mit Mutter / Einsatzbuchseø 6 × ø 4

65.19 €

1 26 Arbeitstage 2Ohne Mutter / Einsatzbuchse1/4 in × 5/32 "

70.48 €

1 26 Arbeitstage 2Mit Mutter / Einsatzbuchse1/4 in × 5/32 "

75.94 €

1 26 Arbeitstage 3Mit Mutter / Einsatzbuchseø8 × ø6

70.60 €

1 26 Arbeitstage 3Ohne Mutter / Einsatzbuchseø10 × ø8

73.87 €

1 26 Arbeitstage 3Mit Mutter / Einsatzbuchseø10 × ø8

70.60 €

1 26 Arbeitstage 3Ohne Mutter / Einsatzbuchse3/8 in × 1/4 "

85.98 €

1 26 Arbeitstage 4Mit Mutter / Einsatzbuchseø12 × ø10

86.00 €

1 26 Arbeitstage 4Mit Mutter / Einsatzbuchse1/2 in × 3/8 "

89.73 €

1 98 Arbeitstage 5Ohne Mutter / EinsatzbuchseUp to 19 × ~ 16 / 3/4 Zoll × 5/8 Zoll

107.60 €

1 26 Arbeitstage 5Mit Mutter / EinsatzbuchseUp to 19 × ~ 16 / 3/4 Zoll × 5/8 Zoll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Stecker Passender Typ Tube

Technischer Support