Mit den Rohrverschraubungen von SMC werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. In unserem Onlineshop finden Sie weitere Rohrverschraubungen in verschiedenen Größen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ3-1P03-1 |
LQ3-1P03-1-1 |
LQ3-1P04-1-1 |
LQ3-2P06-1 |
LQ3-2P06-1-1 |
LQ3-2P07-1 |
LQ3-2P07-1-1 |
LQ3-3P08-1 |
LQ3-3P10-1 |
LQ3-3P10-1-1 |
LQ3-3P11-1 |
LQ3-4P13-1 |
LQ3-4P13-1-1 |
LQ3-5P19-1 |
LQ3-5P19-1-1 |
LQ3-6P25-1 |
LQ3-7P32-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verpackung | Anwendbare Verbindungsgröße | Größe Anschlussrohr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 1 | Up to 3 × ~ 2 / 1/8 Zoll × 0,086 Zoll | ||
4.66 € 3.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | 1 | Up to 3 × ~ 2 / 1/8 Zoll × 0,086 Zoll | ||
4.68 € | 1 | 98 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | 1 | ø4 × ø3 | ||
5.24 € | 1 | 98 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 2 | ø 6 × ø 4 | ||
4.98 € | 1 | 98 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | 2 | ø 6 × ø 4 | ||
9.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 2 | 1/4 in × 5/32 " | ||
5.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | 2 | 1/4 in × 5/32 " | ||
10.53 € | 1 | 98 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 3 | ø8 × ø6 | ||
10.53 € | 1 | 98 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 3 | ø10 × ø8 | ||
8.10 € | 1 | 98 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | 3 | ø10 × ø8 | ||
10.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 3 | 3/8 in × 1/4 " | ||
11.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 4 | 1/2 in × 3/8 " | ||
9.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | 4 | 1/2 in × 3/8 " | ||
18.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 5 | Up to 19 × ~ 16 / 3/4 Zoll × 5/8 Zoll | ||
17.61 € | 1 | 98 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | 5 | Up to 19 × ~ 16 / 3/4 Zoll × 5/8 Zoll | ||
28.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 6 | Up to 25 × ~ 22/1 Zoll × 7/8 Zoll | ||
45.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | 7 | 1 1/4 Zoll × 1,1 Zoll |
Loading...
Ausführung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Stecker | Passender Typ | LQ3-Serie |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verpackung
Anwendbare Verbindungsgröße
Größe Anschlussrohr
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften