Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / Serie LQ3 / Rohrstopfen

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / Serie LQ3 / Rohrstopfen

Die Rohrverschraubungen von SMC dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Erkunden Sie in unserem Onlineshop auch eine breite Auswahl an Rohrverschraubungen in unterschiedlichen Durchmessern und Längen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3-1P03-2
LQ3-1P04-2-1
LQ3-2P06-2-1
LQ3-2P07-2
LQ3-2P07-2-1
LQ3-3P08-2-1
LQ3-3P10-2-1
LQ3-3P11-2
LQ3-3P11-2-1
LQ3-4P12-2-1
LQ3-4P13-2
LQ3-4P13-2-1
LQ3-5P19-2
LQ3-6P25-2
LQ3-6P25-2-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verpackung Anwendbare Verbindungsgröße Größe Anschlussrohr

14.00 €

1 26 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.51Up to 3 × ~ 2 / 1/8 Zoll × 0,086 Zoll

13.74 €

1 98 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,51ø4 × ø3

18.74 €

1 98 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,52ø 6 × ø 4

19.02 €

1 26 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.521/4 in × 5/32 "

18.66 €

1 26 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,521/4 in × 5/32 "

34.65 €

1 98 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,53ø8 × ø6

34.65 €

1 98 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,53ø10 × ø8

35.18 €

1 26 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.533/8 in × 1/4 "

34.65 €

1 26 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,533/8 in × 1/4 "

41.21 €

1 98 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,54ø12 × ø10

29.53 €

1 26 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.541/2 in × 3/8 "

41.21 €

1 26 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,541/2 in × 3/8 "

54.05 €

1 26 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.55Up to 19 × ~ 16 / 3/4 Zoll × 5/8 Zoll

58.27 €

1 26 Arbeitstage Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.56Up to 25 × ~ 22/1 Zoll × 7/8 Zoll

57.94 €

1 26 Arbeitstage Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,56Up to 25 × ~ 22/1 Zoll × 7/8 Zoll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Stecker Material der Mutter PFA
Passender Typ LQ3-Serie

Technischer Support