Zylinder doppeltwirkend, gummiluftgedämpft, Serie SCPD3-*C

Zylinder doppeltwirkend, gummiluftgedämpft, Serie SCPD3-*C
Ultrakleine und leichteste Serie mit der kleinsten Bohrungs-Größe (⌀6 bis ⌀16) unter den Zylinder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCPD3-[00,​CB,​FA,​LS]-[6,​10,​16]C-[5-260/1]
SCPD3-[00,​FA,​LS]-[6,​10,​16]C-[5-260/1]-O
SCPD3-L-[00,​CB,​FA,​LS]-[6,​10,​16]C-[5-260/1]
SCPD3-L-[00,​FA,​LS]-[6,​10,​16]C-[5-260/1]-O
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit/ohne Schalter
1 14 Arbeitstage kA
1 14 Arbeitstage kA
1 24 Arbeitstage Verfügbar
1 24 Arbeitstage Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Betriebstemperatur(℃) -10::60 Endarretierung kA Ventile kA
Betriebsdruck(MPa) 0,15 (Schlauch-ID Ø 6) 0,1 (Ø 10, 16)::1.0 Dämpfer Kautschukdämpfer

Technischer Support