Linearkugellager / NFED-VL / Rundflansch / zweifache Buchse

Linearkugellager / NFED-VL / Rundflansch / zweifache Buchse

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 112 mm / [Innendurchmesser nominal] 25 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 1.558 N / [statische Tragzahl] 3.136 N



Die Linearkugellager von ASK LINEAR, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Ihr Innendurchmesser entspricht 25 mm. Die Gesamtlänge steht in 112 mm zur Verfügung. Bei diesen Linearkugellagern ist 1.558 N die vorhandene dynamische Tragzahl [C]. 3.136 N ist die verfügbare statische Tragzahl [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
· Der Flansch ist an der Stirnseite der Hülse vorgesehen.
· Es hat einen runden Flansch und zwei eingebaute Kunststoff-Zwischenelemente, die die zulässige Belastung und das zulässige Moment im Vergleich zu einfach Typen erhöhen.

(i)Hinweis

  • Das Symbol für „Durchmesser des Inkreises, dr“ ist im Katalog d.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NFED-25VLUU

Teilenummer
NFED-25VLUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.52 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[dr] Innendurchmesser(mm) 25 [D] Außendurchmesser(mm) 40 [L] Gesamtlänge(mm) 112
Werkstoff Außenzylinder Stahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Mit Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung Ohne Schmierung Dynamische Tragzahl(N) 1,558 Statische Tragzahl(N) 3,136
Toleranz [dr] Innendurchmesser(mm) -0.012 Anzahl Linearkugellager Zweifach Ausführung Länge Lang
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Flansch Stirnfläche Zulässige Bewegungsart Linear Halterwerkstoff Kunstharz
Dichtung Doppelseitiges Siegel

Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager / NFED-VL / Rundflansch / zweifache Buchse, die Teilenummer ist NFED-25VLUU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NFED-25VLUU.

Technischer Support