Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 112 mm / [Innendurchmesser nominal] 25 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 1.558 N / [statische Tragzahl] 3.136 N
In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von ASK LINEAR. Ihr Innendurchmesser entspricht 25 mm. Die Gesamtlänge steht in 112 mm zur Verfügung. Bei diesen Linearkugellagern ist 1.558 N die vorhandene dynamische Tragzahl [C]. 3.136 N ist die verfügbare statische Tragzahl [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
· Der Flansch befindet sich in der Mitte der Hülse für eine flexiblere Installation.
· Es hat einen Quadratflansch und zwei eingebaute Kunststoff-Zwischenelemente, die die zulässige Belastung und das zulässige Moment im Vergleich zu Einfach erhöhen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NFCS-25VLUU
[dr] Innendurchmesser(mm) | 25 | [D] Außendurchmesser(mm) | 40 | [L] Gesamtlänge(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Außenzylinder | Stahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Mit Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch Mitte |
Schmierung | Ohne Schmierung | Dynamische Tragzahl(N) | 1,558 | Statische Tragzahl(N) | 3,136 |
Toleranz [dr] Innendurchmesser(mm) | -0.012 | Anzahl Linearkugellager | Zweifach | Ausführung Länge | Lang |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Flansch Mitte | Zulässige Bewegungsart | Linear | Halterwerkstoff | Kunstharz |
Dichtung | Doppelseitiges Siegel |
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager / NFCS-VL / mittiger Quadratflansch / zweifache Buchse, die Teilenummer ist NFCS-25VLUU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NFCS-25VLUU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften