Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 100 - 180 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 1.627 - 7.066 N / [statische Tragzahl] 1.274 - 3.861 N
Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager von ASK LINEAR. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 40 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 100 - 180 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 1.627 und 7.066 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1.274 - 3.861 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
· Eine Einheit, die aufgrund der integrierten Flansch-Struktur für ihre hohe Steifigkeit bekannt ist.
· FC und EN 1.4305 Equiv. sind als Werkstoff verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LCF-16BLUU |
LCF-20BLUU |
LCF-25BLUU |
LCF-30BLUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.85 € | 1 | 15 Arbeitstage | 16 | 32 | 100 | 1,627 | 1,274 | ||
111.09 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | - | 2,519 | 1,548 | ||
143.87 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | - | - | 4,547 | 2,724 | ||
183.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 52 | 180 | 7,066 | 3,861 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Stahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Mit Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch mit Führung |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | Fettbeschichtung | Anzahl Linearkugellager | Zweifach | Ausführung Länge | Lang |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Flansch mit Führung | Zulässige Bewegungsart | Linear | Dichtung | Doppelseitiges Siegel |
Kugelmaterial | SUJ2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften