Konfigurierbar in [Ausführung] mit Stoßdämpfer | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 171 mm / [Traglast] 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] U Polyurethan
Die Transporträder von YUEI CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. 171 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Transporträder kann 30 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff U Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SKY-T100SUE-3-M16X40
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Mit Puffer | Montage- Höhe H(mm) | 171 | Lastbereich(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 30 | Radwerkstoff | Urethan |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Gewinde-Ø | M16 |
Rollen-Ø D(mm) | 100 | Radbreite(mm) | 28 | Schwenkradius(mm) | 84 |
Radlager | Radiallager | Folienmaterial | Nylon | Achsenlänge(mm) | 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für SKY-T-Modell der SKY-Serie, die Teilenummer ist SKY-T100SUE-3-M16X40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKY-T100SUE-3-M16X40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften