Möbelrollen / PT-□□NS / Zapfen

Möbelrollen / PT-□□NS / Zapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 49 - 60 mm / [Traglast] 20, 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Möbelrollen von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 49 und 60 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 20 oder 30 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

(i)Hinweis

  • *Die Produktabbildung ist ein repräsentatives Bild.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PT-40NS
PT-50NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)

3.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 49204040.547

4.33 €

1 6 Arbeitstage 6030504557

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Steckerart / Doppelräder Lastbereich(daN) ~35.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Kunststoff
Wellen-Ø T(mm) 8 Folienmaterial Nylon Achsenlänge(mm) 38

Technischer Support