Drosselrückschlagventile mit Schnellkupplung, Inline-Typ, Push-Lock-Typ AS-FG

Drosselrückschlagventile mit Schnellkupplung, Inline-Typ, Push-Lock-Typ AS-FG
[Eigenschaften]
- Rostfreier Stahl
- Hilft, die für verschiedene Arbeiten erforderliche Arbeitszeit zu reduzieren

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AS2002FG-06A
AS2002FG-06A-X21
AS2052FG-08A-X21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Richtung der Steuerung Umgebung, Anwendungen Werkstoff Gewinde Betriebsdruckbereich
(MPa)
Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size Maßgeschneiderte Spezifikationen

15.69 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl0.1~ 161/8-StandardOhne

17.03 €

1 26 Arbeitstage AbflussreglerStandard----Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

20.61 €

1 26 Arbeitstage AbflussreglerStandard----Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Haupteinheits-Form Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung Verbindertyp Schnellkupplung auf beiden Seiten
Haupteinheits-Material PBT Griffausführung Kunststoff Sicherungsmutter Push-Lock-Typ
Applicable Fluids Luft

Technischer Support