Stopperzylinder, einstellbare Montagehöhe Serie RSG

Stopperzylinder, einstellbare Montagehöhe Serie RSG
Ermöglicht die Automatisierung der Förderlinie und die Einsparung von Arbeitskräften.
[Eigenschaften]
· Die Montageposition kann durch Veränderung der Höhe des mitgelieferten Flansches beliebig angepasst werden.
· Große Vielfalt an Modellen.
· Wartungsfreundlicher Stoßdämpfer eingebaut.
· Einbau eines kleinen Automatikschaltters möglich.
· Der Hebeltyp kann passend zur Anwendung gewählt werden.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSDG40-20B
RSDG40-20BD
RSDG40-20BD-H7BAL
RSDG40-20BR
RSDG40-20D
RSDG40-20DB
RSDG40-20DC
RSDG40-20DK
RSDG40-20DL
RSDG40-20DR
RSDG40-20T
RSDG40-20TB
RSDG40-20TD
RSDG40-20TL
RSDG40-20TR
RSDG40-25B
RSDG40-25BD
RSDG40-25D
RSDG40-25DL
RSDG40-25DR
RSDG40-25T
RSDG40-25TK
RSDG40-25TL
RSDG40-25TR
RSDG40-30BB
RSDG40-30BC
RSDG40-30BD
RSDG40-30BL
RSDG40-30BR
RSDG40-30D
RSDG40-30D-C73
RSDG40-30D-C73C
RSDG40-30DB
RSDG40-30DB-H7BWL
RSDG40-30DE
RSDG40-30DK
RSDG40-30DL
RSDG40-30DR
RSDG40-30TK
RSDG40-30TL
RSDG40-30TR
RSDG40F-20D
RSDG40F-25D
RSDG40F-25DE
RSDG40F-25DR
RSDG40F-30D
RSDG40F-30DR
RSDG40F-30T
RSDG40TF-20B
RSDG40TF-20D
RSDG40TF-20T
RSDG40TF-30BK
RSDG40TF-30D
RSDG40TF-30DR
RSDG40TF-30TL
RSDG50-20B
RSDG50-20BL
RSDG50-20BR
RSDG50-20D
RSDG50-20DB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Betriebstemperatur
(℃)
Endarretierung Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Rod Tip Metal Fitting Rod Tip Shape Custom-made Specifications Customized specification (port positions)

133.00 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

264.27 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4020Standard-10~70[Mitgeliefert] VerfügbarRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneMit VerriegelungsmechanismusHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

353.24 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4020Standard-[Mitgeliefert] VerfügbarRcH7BA32 Stk.Mit VerriegelungsmechanismusHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

151.29 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneRoller typeOhneKeine

132.95 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

246.89 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

256.81 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneMit AbbruchkappeHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

151.29 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4020Mit Stangenarretierung-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAbgeschrägter ModellOhneKeine

241.06 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungHebelmodell (nicht einstellbar)OhneKeine

151.24 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneRoller typeOhneKeine

133.00 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

246.90 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

264.27 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4020Standard-10~70[Mitgeliefert] VerfügbarRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneMit VerriegelungsmechanismusHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

241.06 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungHebelmodell (nicht einstellbar)OhneKeine

151.29 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneRoller typeOhneKeine

133.82 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4025Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

265.11 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4025Standard-10~70[Mitgeliefert] VerfügbarRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneMit VerriegelungsmechanismusHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

133.77 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4025Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

241.90 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4025Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungHebelmodell (nicht einstellbar)OhneKeine

152.06 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4025Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneRoller typeOhneKeine

133.84 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4025Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

152.11 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4025Mit Stangenarretierung-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAbgeschrägter ModellOhneKeine

241.90 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4025Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungHebelmodell (nicht einstellbar)OhneKeine

152.11 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4025Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneRoller typeOhneKeine

248.55 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4030Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

258.47 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4030Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneMit AbbruchkappeHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

265.95 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4030Standard-10~70[Mitgeliefert] VerfügbarRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneMit VerriegelungsmechanismusHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

242.74 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4030Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungHebelmodell (nicht einstellbar)OhneKeine

152.95 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4030Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneRoller typeOhneKeine

134.66 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

172.39 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Standard-NARcC730.52 Stk.OhneAusführung mit RundstabOhneKeine

203.48 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Standard-NARcC73C0.52 Stk.OhneAusführung mit RundstabOhneKeine

248.55 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

346.06 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Standard-NARcH7BW32 Stk.OhneHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

271.76 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Standard-10~70[Mitgeliefert] VerfügbarRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneMit Sperren + AbbrechenHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

152.95 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Mit Stangenarretierung-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAbgeschrägter ModellOhneKeine

242.73 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungHebelmodell (nicht einstellbar)OhneKeine

152.95 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneRoller typeOhneKeine

152.95 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4030Mit Stangenarretierung-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAbgeschrägter ModellOhneKeine

242.73 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4030Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungHebelmodell (nicht einstellbar)OhneKeine

152.95 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4030Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneRoller typeOhneKeine

141.39 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4020Standard-10~70NAEingebauter One-Touch-AnschlussOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

142.19 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4025Standard-10~70NAEingebauter One-Touch-AnschlussOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

279.31 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4025Standard-10~70[Mitgeliefert] VerfügbarEingebauter One-Touch-AnschlussOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneMit Sperren + AbbrechenHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

160.48 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4025Standard-10~70NAEingebauter One-Touch-AnschlussOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneRoller typeOhneKeine

143.03 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Standard-10~70NAEingebauter One-Touch-AnschlussOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

161.32 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Standard-10~70NAEingebauter One-Touch-AnschlussOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneRoller typeOhneKeine

139.71 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4030Standard-10~70NAEingebauter One-Touch-AnschlussOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

133.00 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4020Standard-10~70NAGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

133.00 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4020Standard-10~70NAGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

133.00 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4020Standard-10~70NAGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

152.95 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder4030Mit Stangenarretierung-10~70NAGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAbgeschrägter ModellOhneKeine

134.66 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Standard-10~70NAGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

152.95 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting4030Standard-10~70NAGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneRoller typeOhneKeine

242.73 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)4030Standard-10~70NAGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungHebelmodell (nicht einstellbar)OhneKeine

147.97 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

256.03 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungHebelmodell (nicht einstellbar)OhneKeine

166.26 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneRoller typeOhneKeine

147.97 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

261.85 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5020Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneHebelmodell (einstellbare Energie )OhneKeine

Loading...

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard Umgebung, Anwendungen Standard
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) :: 1.0 Steckverbinder Ausführung Ohne
Signalgeber Befestigungshalterung N/A

Technischer Support