Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDVJ3L10-60T-5G-B
Zylinder, Betriebsmethode | Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) | 10 | Hub: L(mm) | 60 | Zusätzliche Funktionen | Mit Geschwindigkeitsregelung |
Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10::50 | Endarretierung | NA |
Ventile | Verfügbar | Operating Pressure(MPa) | 0,15 bis 0,7 | Specifications | Eingebauter Magnet |
Auto Switch | Ohne Signalgeber | Type of Auto Switch Mounting | Bandmontagestil | Type of Mount Support | Axialer Fußmodell |
Magnetventil, Spannung | 24 V DC | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Dichtscheibe | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Licht oder Spannung |
Sie befinden sich auf der Seite für Ventilmontierter Luftzylinder, einfachwirkend, federrückstellend / ausfahrend Serie CVJ3, die Teilenummer ist CDVJ3L10-60T-5G-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDVJ3L10-60T-5G-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften