Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
REBH15-150 |
REBH15-200 |
REBH15-500 |
REBH25-200 |
REBH25-300 |
REBH25-600 |
REBH25-800 |
REBHT25-1000 |
REBHT25-300 |
REBHT25-400 |
REBHT25-500 |
REBHT25-600 |
REBHT32-300 |
REBHT32-400 |
REBHT32-500 |
REBHT32-600 |
REBHT32-800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,125.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | ||
1,125.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | ||
1,369.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | ||
1,770.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 86 | 63 | Rc | ||
1,863.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 86 | 63 | Rc | ||
2,142.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 86 | 63 | Rc | ||
2,327.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 86 | 63 | Rc | ||
3,704.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1000 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | ||
2,599.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | ||
2,757.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | ||
2,914.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | ||
3,072.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | ||
2,905.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | - | 75 | Rc | ||
3,072.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | - | 75 | Rc | ||
3,239.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | - | 75 | Rc | ||
3,407.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | - | 75 | Rc | ||
3,741.27 € | 1 | auf Anfrage | 800 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | - | 75 | Rc |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 70::600 |
Betriebsdruck(MPa) | 0,2 bis 0,7 | Number of Switches | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Custom-made Specifications | Ohne |
End Block | Ohne | Model | Ohne | Custom-made | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Führung
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften