Sinusförmiger kolbenstangenloser Zylinder, Grundtyp Serie REA (Teilenummern - CAD Download)

Sinusförmiger kolbenstangenloser Zylinder, Grundtyp Serie REA
Ermöglicht den schnellen Transport von stoßempfindlichen Werkstücken.
Halbleiter-Wafer, Flüssigkristall-Leiterplatte, Magnetplatte, Keramikprodukte, Glasprodukte.
[Eigenschaften]
· Breite Variation von ø25 bis ø63.
· Langer Hub ist möglich.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung

REA25·32·40

Schilder kolbenstangenlose Zylinder Grundtyp REA Serie REA25 / 32/40 Umrisszeichnung

REA50·63

Schilder kolbenstangenlose Zylinder Grundtyp REA Serie REA50 / 63 Umrisszeichnung

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Rohrinnendurchmesser (mm)2532405063
StrömungsmediumLuft
Prüfdruck1,05 MPa
Maximum Betriebstemperatur0,7 MPa
minimaler Betriebsdruck0,18 MPa
Umgebungs- und Fluidtemperatur-10 °C bis 60 °C (kein Einfrieren)
Verwendete Kolbendrehzahl (MAX)note)50-300 mm/s
SchmierungNicht erforderlich (nicht geschmiert)
Hublängentoleranz (mm)0 bis 250st: (0 bis +1), 251 bis 100st (0 bis +1,4), 1001st bis: (0 bis +1,8)
Haltekraft (N)3635889221,4702,260

*Die oben angegebene Geschwindigkeit des Arbeitskolbens ist die Höchstgeschwindigkeit. Vom Beginn der Körperbewegung am Hubende bis zum Ende des Kissenhubs dauert es ca. 0,5 Sekunden (einseitig) oder 1 Sekunde für beide Seiten.

Spezifikationstabelle

REA25·32·40

Vorzeichen kolbenstangenlose Zylinder Grundtyp REA Serie REA25 / 32/40 Standardtabelle

REA50·63

Vorzeichen kolbenstangenlose Zylinder Grundtyp REA Serie REA50 / 63 Standardtabelle
Teilenummer
REA25-1000
REA25-1200
REA25-1400
REA25-1400-X324
REA25-160
REA25-200
REA25-2000
REA25-250
REA25-280
REA25-300
REA25-3000-XB11
REA25-350
REA25-400
REA25-420
REA25-450
REA25-500
REA25-530
REA25-550
REA25-600
REA25-650
REA25-700
REA25-725
REA25-800
REA25-900
REA32-1100
REA32-1200
REA32-1360
REA32-1400
REA32-1430
REA32-1505
REA32-1700
REA32-1750
REA32-1800
REA32-1900
REA32-200
REA32-2000
REA32-250
REA32-2500-XB11
REA32-2700-XB11
REA32-300
REA32-330
REA32-350
REA32-375
REA32-380
REA32-400
REA32-450
REA32-580
REA32-600
REA32-610
REA32-700
REA32-850
REA40-1000
REA40-1100
REA40-1400
REA40-1500
REA40-200
REA40-2000
REA40-240
REA40-250
REA40-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Custom-made

1,111.69 €

1 26 Arbeitstage 10001.270254646Ohne

1,167.06 €

1 26 Arbeitstage 12001.270254646Ohne

1,186.11 €

1 26 Arbeitstage 14001.270254646Ohne

1,246.15 €

1 26 Arbeitstage 14001.270254646Schmierfreie Außenspezifikation (mit Staubdichtung)

963.29 €

1 26 Arbeitstage 1601.270254646Ohne

963.29 €

1 26 Arbeitstage 2001.270254646Ohne

1,297.53 €

1 26 Arbeitstage 2,0001.270254646Ohne

972.50 €

1 4 Arbeitstage 2501.270254646Ohne

981.77 €

1 26 Arbeitstage 2801.270254646Ohne

981.77 €

1 4 Arbeitstage 3001.270254646Ohne

1,665.94 €

1 26 Arbeitstage 3,0001.270254646Langhubmodell

991.03 €

1 26 Arbeitstage 3501.270254646Ohne

1,000.37 €

1 4 Arbeitstage 4001.270254646Ohne

1,009.63 €

1 26 Arbeitstage 4201.270254646Ohne

1,009.65 €

1 4 Arbeitstage 4501.270254646Ohne

1,018.92 €

1 26 Arbeitstage 5001.270254646Ohne

1,037.40 €

1 26 Arbeitstage 5301.270254646Ohne

1,037.40 €

1 26 Arbeitstage 5501.270254646Ohne

1,037.39 €

1 26 Arbeitstage 6001.270254646Ohne

1,056.06 €

1 26 Arbeitstage 6501.270254646Ohne

1,056.06 €

1 26 Arbeitstage 7001.270254646Ohne

1,074.68 €

1 26 Arbeitstage 7251.270254646Ohne

1,074.66 €

1 26 Arbeitstage 8001.270254646Ohne

1,093.15 €

1 26 Arbeitstage 9001.270254646Ohne

1,462.24 €

1 26 Arbeitstage 1,1001.580-6060Ohne

1,487.81 €

1 26 Arbeitstage 12001.580-6060Ohne

1,538.73 €

1 26 Arbeitstage 13601.580326060Ohne

1,538.73 €

1 26 Arbeitstage 14001.580-6060Ohne

1,564.11 €

1 26 Arbeitstage 14301.580-6060Ohne

1,589.90 €

1 26 Arbeitstage 15051.580-6060Ohne

1,613.61 €

1 26 Arbeitstage 1,7001.580-6060Ohne

1,639.15 €

1 26 Arbeitstage 17501.580-6060Ohne

1,640.97 €

1 26 Arbeitstage 1,8001.580-6060Ohne

1,666.48 €

1 26 Arbeitstage 1,9001.580326060Ohne

1,232.40 €

1 26 Arbeitstage 2001.580-6060Ohne

1,692.06 €

1 26 Arbeitstage 2,0001.580-6060Ohne

1,245.18 €

1 26 Arbeitstage 2501.580-6060Ohne

1,929.69 €

1 26 Arbeitstage 2,5001.580-6060Langhubmodell

1,985.52 €

1 26 Arbeitstage 27001.580-6060Langhubmodell

1,257.94 €

1 26 Arbeitstage 3001.580-6060Ohne

1,270.73 €

1 26 Arbeitstage 3301.580-6060Ohne

1,270.69 €

1 26 Arbeitstage 3501.580-6060Ohne

1,283.48 €

1 26 Arbeitstage 3751.580-6060Ohne

1,283.48 €

1 26 Arbeitstage 3801.580-6060Ohne

1,283.48 €

1 26 Arbeitstage 4001.580-6060Ohne

1,296.31 €

1 26 Arbeitstage 4501.580-6060Ohne

1,334.34 €

1 26 Arbeitstage 5801.580-6060Ohne

1,334.50 €

1 26 Arbeitstage 6001.580-6060Ohne

1,360.05 €

1 26 Arbeitstage 6101.580-6060Ohne

1,360.05 €

1 26 Arbeitstage 7001.580-6060Ohne

1,411.13 €

1 26 Arbeitstage 8501.580-6060Ohne

2,067.92 €

1 26 Arbeitstage 1000292407070Ohne

2,098.19 €

1 26 Arbeitstage 1,100292407070Ohne

2,188.69 €

1 26 Arbeitstage 1400292407070Ohne

2,218.81 €

1 26 Arbeitstage 1,500292407070Ohne

1,826.55 €

1 26 Arbeitstage 200292407070Ohne

2,370.00 €

1 26 Arbeitstage 2,000292407070Ohne

1,841.65 €

1 26 Arbeitstage 240292407070Ohne

1,841.65 €

1 26 Arbeitstage 250292407070Ohne

1,856.77 €

1 26 Arbeitstage 300292407070Ohne

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolbenstangenloser Zylinder Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg) 1 to 4.9
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Magnetisch Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar Oberflächenbehandlung des Tisches NA
Führung Grundausführung Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) 50::300 Betriebsdruck(MPa) 0,18 bis 0,7
Port Screw Type Rc

Technischer Support