Reibungsarmer Zylinder (einfachwirkend) Serie MQP (Teilenummern - CAD Download)

Reibungsarmer Zylinder (einfachwirkend) Serie MQP
[Eigenschaften]
· Kein Stick-Slip.
· Kolbenlos.
· Spezieller einfachwirkender / externer Krafteinzug.
· Geringere Schwankungen in der Schubkraft.
· Geringe Reibung und weicher Anschlag.
· Hochpräzise Linearsteuerung.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MQP4-10S
MQP6-10S
MQP10-10S
MQP16-10S
MQP20-10S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)

197.24 €

1 26 Arbeitstage 4

199.66 €

1 4 Arbeitstage 6

210.56 €

1 26 Arbeitstage 10

222.77 €

1 26 Arbeitstage 16

264.19 €

1 26 Arbeitstage 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Einfahren) Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Hub: L(mm) 10 Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Geringe Reibung (Innenwiderstand)
Betriebstemperatur(℃) 5::80 Endarretierung NA Ventile NA
Betriebsdruck(MPa) 0.001::0.7

Technischer Support