Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CE1-R00C |
CE1-R05 |
CE1-R05C |
CE1-R10 |
CE1-R10C |
CE1-R15 |
CE1-R15C |
CE1-R20 |
CE1-R20C |
CEU5 |
CEU5-D |
CEU5B |
CEU5B-D |
CEU5P |
CEU5P-D |
CEU5PB |
CEU5PB-D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Suffix Symbol | Wartung Teilebezeichnung | Output Method | External Output | Power Supply Voltage (V) | Cable Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.61 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verbindungsstück | Steckverbinder auf Schlaganfall Zylinder (single unit) | Keine | Keine | Keine | Keine | ||
105.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verlängerungskabel | Verlängerungskabel | Keine | Keine | Keine | 5 | ||
141.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anschlusskabel Verlängerung + Steckverbinder | Verlängerungskabel | Keine | Keine | Keine | 5 | ||
159.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verlängerungskabel | Verlängerungskabel | Keine | Keine | Keine | 10 | ||
195.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anschlusskabel Verlängerung + Steckverbinder | Verlängerungskabel | Keine | Keine | Keine | 10 | ||
213.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Verlängerungskabel | Verlängerungskabel | Keine | Keine | Keine | 15 | ||
248.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Anschlusskabel Verlängerung + Steckverbinder | Verlängerungskabel | Keine | Keine | Keine | 15 | ||
267.02 € | 1 | 16 Arbeitstage | Verlängerungskabel | Verlängerungskabel | Keine | Keine | Keine | 20 | ||
302.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Anschlusskabel Verlängerung + Steckverbinder | Verlängerungskabel | Keine | Keine | Keine | 20 | ||
702.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Keine | Mehrfachzähler | NPN Open Collector Ausgang | RS-232C | 100 bis 240 AC | Keine | ||
702.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Keine | Mehrfachzähler | NPN Open Collector Ausgang | RS-232C | DC 24 | Keine | ||
536.73 € | 1 | 98 Arbeitstage | Keine | Mehrfachzähler | NPN Open Collector Ausgang | RS-232C + BCD | 100 bis 240 AC | Keine | ||
814.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Keine | Mehrfachzähler | NPN Open Collector Ausgang | RS-232C + BCD | DC 24 | Keine | ||
702.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Keine | Mehrfachzähler | PNP Open Collector-Ausgang | RS-232C | 100 bis 240 AC | Keine | ||
702.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Keine | Mehrfachzähler | PNP Open Collector-Ausgang | RS-232C | DC 24 | Keine | ||
536.73 € | 1 | 98 Arbeitstage | Keine | Mehrfachzähler | PNP Open Collector-Ausgang | RS-232C + BCD | 100 bis 240 AC | Keine | ||
814.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Keine | Mehrfachzähler | PNP Open Collector-Ausgang | RS-232C + BCD | DC 24 | Keine |
Loading...
Ausführung | Wartungsteile | Angaben zu kompatiblen Druckluftzylindern | Stroke Zylinder CE Serie |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Suffix Symbol
Wartung Teilebezeichnung
Output Method
External Output
Power Supply Voltage(V)
Cable Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften