Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Type of Mount Support | Bellows | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,357.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | - | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,357.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 50 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,415.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 100 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,466.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 100 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Nylon | ||
1,468.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 125 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,473.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 150 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,503.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 175 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,590.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 220 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,590.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,648.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 300 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,765.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 400 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,855.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 400 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Nylon | ||
1,823.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 450 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,882.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 500 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,984.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 500 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Nylon | ||
1,998.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 600 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,115.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 700 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,173.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 750 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,640.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 100 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,672.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 125 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,733.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 150 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,769.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 200 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,834.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,899.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 290 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,930.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 300 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,964.45 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 320 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,029.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 400 | Mit Kissen am Kopfende | Grundausführung | Keine | ||
2,158.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 500 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,683.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,877.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 200 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,941.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 200 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Nylon | ||
1,942.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,013.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Nylon | ||
2,007.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 300 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,072.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 320 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,072.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 350 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,137.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 400 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,396.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 600 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,396.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 600 | Mit Kissen am Stab | Grundausführung | Keine | ||
2,168.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 150 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,210.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 200 | Mit Kissen am Kopfende | Grundausführung | Keine | ||
2,405.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 300 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,521.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 400 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,642.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 450 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,677.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 500 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,415.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 100 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,465.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 125 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,515.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 150 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,714.24 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,813.63 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 300 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
2,913.02 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 350 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
3,012.40 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 400 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
3,410.00 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 600 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Keine | ||
1,828.31 € | 1 | auf Anfrage | 63 | 135 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Keine | ||
1,958.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Keine | ||
2,344.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Keine | ||
1,426.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 100 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Keine | ||
1,477.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 100 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Nylon | ||
1,893.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 500 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Keine | ||
1,845.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Keine |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Bremse | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | 0 bis 60 :: |
Endarretierung | Verfügbar | Ventile | Verfügbar | Operating Pressure(MPa) | 0,1 bis 1,0 |
Specifications | Eingebauter Magnet | Port thread type | Rc | Auto Switch | Ohne Signalgeber |
Mit/ohne Steckverbinder | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Type of Mount Support
Bellows
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften