Hubanzeige Kolbenstangenloser Zylinder mit Bremse Serie ML2B

Hubanzeige Kolbenstangenloser Zylinder mit Bremse Serie ML2B
[Eigenschaften]
· Kolbenstangenloser Zylinder mit Bremse, der während der Fahrt gemessen werden kann.
· Ein Zylinder mit einer hochgradig wiederholbaren Positionierung durch den Einbau eines Bremsmechanismus und eines Hubsensors in einen kolbenstangenlosen Zylinder mit mechanischem Gelenk (Anschlaggenauigkeit ± 0,5 mm).
„Bremsenmechanismus“
· Feder/Luftdruck-Kombinationsschloss-Methode wird verwendet.
· Kann in beide Richtungen gesperrt werden.
„Kolbenstangenloser Zylinder“
· Hochflexible Rohrleitungsanschlussvarianten.
· Zentraler Rohrleitungstyp (Luft für den Antrieb).
· Platzsparendes Design mit Automatikschaltter, der in das Hauptgehäuse passt.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ML2B25B-200
ML2B25B-2000
ML2B25B-300
ML2B25B-300L
ML2B25B-350
ML2B25B-450
ML2B25B-500
ML2B25B-700L
ML2B25B-900
ML2B32B-1000
ML2B32B-1200
ML2B32B-200
ML2B32B-2000
ML2B32B-250
ML2B32B-300
ML2B32B-400
ML2B32B-600L
ML2B32B-700
ML2B32B-800L
ML2B32B-900
ML2B40B-100
ML2B40B-1000
ML2B40B-1100
ML2B40B-1200
ML2B40B-1400
ML2B40B-1650
ML2B40B-1800
ML2B40B-1800L
ML2B40B-2000
ML2B40B-500
ML2B40B-750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)

922.69 €

1 26 Arbeitstage 20020 to 39.920.4138254673

1,463.15 €

1 26 Arbeitstage 2,00020 to 39.920.4138254673

952.73 €

1 26 Arbeitstage 30020 to 39.920.4138254673

1,132.94 €

1 26 Arbeitstage 30020 to 39.920.4138254673

982.69 €

1 26 Arbeitstage 35020 to 39.920.4138254673

982.69 €

1 26 Arbeitstage 45020 to 39.920.4138254673

1,012.71 €

1 26 Arbeitstage 50020 to 39.920.4138254673

1,252.97 €

1 26 Arbeitstage 70020 to 39.920.4138254673

1,132.89 €

1 26 Arbeitstage 90020 to 39.920.4138254673

1,490.10 €

1 26 Arbeitstage 100020 to 39.930.6168-5888

1,562.53 €

1 26 Arbeitstage 120020 to 39.930.6168-5888

1,200.10 €

1 26 Arbeitstage 20020 to 39.930.6168-5888

1,852.47 €

1 26 Arbeitstage 2,00020 to 39.930.6168-5888

1,235.90 €

1 26 Arbeitstage 25020 to 39.930.6168-5888

1,236.39 €

1 26 Arbeitstage 30020 to 39.930.6168-5888

1,272.61 €

1 26 Arbeitstage 40020 to 39.930.6168-5888

1,589.50 €

1 26 Arbeitstage 60020 to 39.930.6168-5888

1,381.40 €

1 26 Arbeitstage 70020 to 39.930.6168-5888

1,661.94 €

1 26 Arbeitstage 80020 to 39.930.6168-5888

1,453.87 €

1 26 Arbeitstage 90020 to 39.930.6168-5888

1,422.81 €

1 26 Arbeitstage 10040 to 5751.02044068106

1,823.48 €

1 26 Arbeitstage 100040 to 5751.02044068106

1,911.82 €

1 26 Arbeitstage 1,10040 to 5751.02044068106

1,912.56 €

1 26 Arbeitstage 120040 to 5751.02044068106

2,001.61 €

1 26 Arbeitstage 140040 to 5751.02044068106

2,179.73 €

1 auf Anfrage 165040 to 5751.02044068106

2,179.73 €

1 auf Anfrage 1,80040 to 5751.02044068106

2,438.65 €

1 26 Arbeitstage 1,80040 to 5751.02044068106

2,268.76 €

1 auf Anfrage 2,00040 to 5751.02044068106

1,600.92 €

1 26 Arbeitstage 50040 to 5751.02044068106

1,734.40 €

1 26 Arbeitstage 75040 to 5751.02044068106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolbenstangenloser Zylinder Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Mechanisch verbunden
Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar Oberflächenbehandlung des Tisches Hart eloxiertes Aluminium Führung Rollenführung
Betriebsdruck(MPa) 0,1 bis 0,8 Number of Switches Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) Custom-made Specifications Ohne
End Block Ohne Model Ohne Steuerungsmethode Mit Bremse (keine Skala)
Einstellbarer Halter Befestigungselement N/A

Technischer Support