P-Zylinder (Zylinder mit Stellungsregler) Serie CPA2

P-Zylinder (Zylinder mit Stellungsregler) Serie CPA2
[Eigenschaften]
· Die Positionierung des Zylinders ist proportional zum Eingangssignal (Luftdruck) möglich.
· Mit Korrekturbetriebsfunktion: Die Lastvariation bringt den Zylinder bei Positionsabweichungen in die ursprüngliche Sollposition zurück.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPA2B50-25
CPA2B50-150
CPA2B50-200
CPA2B63-125
CPA2B63-130
CPA2B63-160
CPA2B63-200
CPA2B100-120
CPA2B100-150
CPA2B100-200
CPA2B100-200Y
CPA2C50-150
CPA2D50-150
CPA2D50-300I
CPA2D63-75
CPA2D63-96
CPA2D63-150
CPA2D80-300
CPA2D100-150
CPA2D100-200KY
CPA2D100-300Y
CPA2F63-100
CPA2F63-120
CPA2F63-175
CPA2F80-120
CPA2F100-230
CPA2G50-50
CPA2G80-250J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Type of Mount Support Bellows Zubehör

28.87 €

1 26 Arbeitstage 5025GrundausführungKeineN/A

547.27 €

1 26 Arbeitstage 50150GrundausführungKeineN/A

558.65 €

1 26 Arbeitstage 50200GrundausführungKeineN/A

572.90 €

1 26 Arbeitstage 63125GrundausführungKeineN/A

578.61 €

1 26 Arbeitstage 63130GrundausführungKeineN/A

584.27 €

1 26 Arbeitstage 63160GrundausführungKeineN/A

589.98 €

1 26 Arbeitstage 63200GrundausführungKeineN/A

652.34 €

1 26 Arbeitstage 100120GrundausführungKeineN/A

661.37 €

1 26 Arbeitstage 100150GrundausführungKeineN/A

679.19 €

1 26 Arbeitstage 100200GrundausführungKeineN/A

729.23 €

1 26 Arbeitstage 100200GrundausführungKeineMit Doppelknöchelgelenk

555.87 €

1 26 Arbeitstage 50150-KeineN/A

555.87 €

1 26 Arbeitstage 50150Ausführung mit U-förmiger GabelKeineN/A

608.10 €

1 26 Arbeitstage 50300Ausführung mit U-förmiger GabelKeineMit Knöchelgelenk

556.21 €

1 26 Arbeitstage 6375Ausführung mit U-förmiger GabelKeineN/A

561.74 €

1 26 Arbeitstage 6396Ausführung mit U-förmiger GabelKeineN/A

572.79 €

1 26 Arbeitstage 63150Ausführung mit U-förmiger GabelKeineN/A

658.02 €

1 26 Arbeitstage 80300Ausführung mit U-förmiger GabelKeineN/A

1,137.44 €

1 26 Arbeitstage 100150Ausführung mit U-förmiger GabelKeineN/A

822.94 €

1 26 Arbeitstage 100200Ausführung mit U-förmiger GabelHitzebeständige PlaneMit Doppelknöchelgelenk

785.98 €

1 26 Arbeitstage 100300Ausführung mit U-förmiger GabelKeineMit Doppelknöchelgelenk

578.11 €

1 26 Arbeitstage 63100FlanschartKeineN/A

584.27 €

1 26 Arbeitstage 63120FlanschartKeineN/A

595.15 €

1 26 Arbeitstage 63175FlanschartKeineN/A

612.15 €

1 26 Arbeitstage 80120FlanschartKeineN/A

718.18 €

1 26 Arbeitstage 100230FlanschartKeineN/A

533.16 €

1 26 Arbeitstage 5050Flanschbefestigung KopfseiteKeineN/A

706.02 €

1 26 Arbeitstage 80250Flanschbefestigung KopfseiteNylonN/A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -5::60
Endarretierung NA Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0.02::0.7

Technischer Support