Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MVGQM20-20 |
MVGQM20-200-M9BL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub: L (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
321.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | M9B | 3 | 2 Stk. |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Doppelstange | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) | 20 | Zusätzliche Funktionen | Mit Geschwindigkeitsregelung | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Betriebstemperatur(℃) | -10::50 | Endarretierung | NA | Ventile | Verfügbar |
Betriebsdruck(MPa) | 0.1::0.7 | Type of Shaft Bearing | Gleitlager | Drücken/Ziehen unter Spannung | Erweitert bei Stromversorgung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub: L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften