Absaugschutz FHG-Serie

Absaugschutz FHG-Serie
[Eigenschaften]
· Verhindert, dass gesammelter Staub in den Tank fällt.
· Ein Wechsel des Spülöls ist nicht erforderlich.
· Einfache Wartung und keine Lufteinschlüsse.
· Kompakte Tankperipherie.
· Anschlussmethoden und Zubehör können je nach Anwendung ausgewählt werden.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EM220-074N
EM220-105N
EM320-074N
EM420-105N
EM420-149N
FHG91CZ-M149-24-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Hydraulikflüssigkeit Verbindungsanschluss, Größe Nennfiltration
(μm)
Differenzdruck Struktur / Verbindungsmethode Flansch Kopflänge
(mm)
Luftentlüftung Zugehöriger Komponentenmodell

94.56 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie1/2B, 3/4B, 1B74N/AN/AN/AN/AElement

94.56 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie1/2B, 3/4B, 1B105N/AN/AN/AN/AElement

143.46 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie1 1/4B, 1 1/2B, 2B74N/AN/AN/AN/AElement

220.70 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie2 1/2B, 3B105N/AN/AN/AN/AElement

220.70 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie2 1/2B, 3B149N/AN/AN/AN/AElement

1,252.70 €

1 26 Arbeitstage SaugschutzWasser/ Glykol-Reihe, Emulsionsreihe3B149DifferenzdruckL Block Flansch-LuftentlüftungN/A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße des O-Ring N/A

Technischer Support